CTH 시리즈
전자파 장해 대책용 D-sub 플러그 케이스
특징
전자파 장해 대책용 D-sub 플러그 케이스
1. 표준 Screw 체결에 의한 견고하고 확실한 체결2. ABS 수지에 도금처리하여 경량, 견고성 및 우수한 전자파 차폐 실현
- ABS 수지는 UL94HB/도금처리는 UL746C
3. 케이블 클램프는 쉴드 효과를 높이기 위해 케이블 쉴드부를 2종류의 클램프로 고정 후 클램프를 플러그 케이스에 끼운 구조
4. 드레인 선을 접속할 수 있는 전용 Screw 보유
5. 솔더 및 압착 용이
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그
- 부품
- Cover case
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- D-sub
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- 삽발 횟수
- 핀수
- 9, 15, 25, 37
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 접점부 도금
- Lock 방식
- Screw
- 정격전류
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- 개구부 방향
- Straight
- 기판실장 스타일
- 결선방법
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 65 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 커넥터 형태 정보
- 커버 케이스
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.