DX*M 시리즈
1.27mm Pitch 인터페이스 커넥터
특징
1.27mm Pitch 인터페이스 커넥터
1. Pitch 1.27mm 설계로 소형화에 효과적
2. 결합시 정전기 등에 의한 Set 파괴를 방지하기 위해 단자보다 Shell이 먼저 접촉하는 구조
3. 케이블 결선방법은 압접방식으로 AWG#28에 대응
4. Lock 방식은 원터치 Lock 방식과 Screw 체결방식이 있으며, 용도에 따라 선택 가능
5. 커버 케이스는 다이캐스팅 타입과 오버몰드 타입을 보유하고 있으며 노이즈 대응 가능
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클
- 부품
- Cover case
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- 48 hours h
- 삽발 횟수
- 1000
- 핀수
- 14, 20, 26, 36, 50, 68, 80, 100
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 1.27 mm
- 접점부 도금
- 금
- Lock 방식
- Screw, Latch Lock
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 250.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 결선방법
- 납땜, 압접
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 28
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 28
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 커넥터 형태 정보
- 장치, 커버 케이스
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.