HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
RD*B Series Right Angle Type D-subminiature Connectors
1. Metal shell contributes to space- saving and robustness.
2. Available in a variety of configurations including solder, crimp, and ribbon IDC.
RD*D Series Right Angle Type Connector
1. Metal shell contributes to space-saving and robustness.
2. Applicable to a variety of uses due to the accessories.
3. Various combinations of solder, crimp and ribbon IDC are available.
RD*G 타입, 공간절약, Right Angle 타입, D-sub커넥터
1. Metal Shell 사용하여 소형화 및 견고화 실현 2. 기존제품 (RD*D) 과 비교시 실장면적 35% 축소하여 실장공간 확보 3. 기존제품 (RD*D) 과 비교시 무게 10% 경량화 4. 기판 고정은 Lock Pin 방식 납땜 적용하여, Screw 체결공수 삭감 5. 적합 기판두께 : t=1.2, 1.6 6. 납땜타입, 압착타입, 리본 압접타입으로 다양한 조합 가능
소형·원형·다극 커넥터
1. 5종류 Shell 사이즈 12, 15, 21, 24, 31 2. 핀수 : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 31, 40 3. 방수타입 보유 (RM-W 시리즈) 4. Lock 방식 : Screw 체결 방식, Bayonet Lock 방식, 급속착탈 방식
HRS 오리지널 범용·다극·소형·방수 커넥터
SD 타입 D-sub, Straight DIP 타입 커넥터
Circular Connectors for compact size equipment 1. Compact and light weight design 2. Robustness 3. Smart design 4. Variation
철도차량용 인터페이스 커넥터
[신규 설계 비추천] USB3.0 Micro-B 커넥터
Micro USB3.0 규격 준수하는 5Gbps의 고속전송 대응 Micro-USB 커넥터 차세대 인터페이스로서 다양한 소형기기에 사용 1. 고속전송 (USB3.0) 대응 2. Micro-USB2.0과 호환성 확보 3. 부드러운 삽발거력 구조로 고수명 실현 4. Micro-USB3.0 인증 (TID번호) 취득 5. RoHS, 할로겐 프리 대응품