Global icon

CTF 시리즈

Plastic D-Subminiature Shells (Accessories)


특징

Plastic D-Subminiature Shells (Accessories)

 

1. The screw lock type ensures a strong and secure connection.

 

2. Accommodates both solder and crimp types with ease.

 

  • 커넥터 형태
  • 플러그, 리셉터클, 기타
  • 부품
  • Cover case, Lock
  • 패널 장착방법
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 케이블 길이
  • 일반 호칭
  • D-sub
  • 준거 규격
  • 안전규격
  • 전송 규격
  • 전송 속도
  • 방수 성능
  • 염수분무시간 (내부식성)
  • 삽발 횟수
  • 핀수
  • 9, 15, 25, 37, 50
  • 기타 핀수
  • 접점부 Pitch
  • 접점부 도금
  • Lock 방식
  • Screw, Spring
  • 정격전류
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 기판실장 방법
  • 개구부 방향
  • Straight
  • 기판실장 스타일
  • 결선방법
  • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
  • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
  • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
  • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 60, 65, 70, 85 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -55, -25 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 케이블 색상
  • 커넥터 형태 정보
  • 악세서리, 커버 케이스, 스토퍼

주요 사용/ 제품 범주

I/O

커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)

차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.