HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
10⁺Gbps高速伝送対応、BGAメザニンコネクタ 1. 独自の3ピース構造 2. スタッキングハイト:17~42mm 3. 千鳥配列1.5mm×1.75mmボールグリッドアレイ 4. 極数:100、200、300(信号)+ 90%(追加グランド) 5. 差動伝送、シングルエンド伝送、電源 6. 低挿抜力による、容易な嵌合操作性 7. 大きな嵌合位置ズレ許容量により、多数個使いが可能 8. IT-Pとの併用により、大電流の供給も可能
高速伝送対応(25⁺Gbps) BGA メザニンコネクタ 1. 独自の3ピース構造 2. スタッキング高さ14~40mm 3. 千鳥配列1.5mm×1.75mmボールグリッドアレイ 4. 極数:100、200、300(信号)+110%(追加グランド) 5. 差動伝送、シングルエンド伝送、電源 6. 低い挿抜力による、容易な嵌合操作性 7. 大きな嵌合位置ズレ許容量により、多数個使いが可能 8. Pb-free仕様 9. 良好なリフロー実装性
高速伝送用BGA メザニンコネクタ 【2ピースタイプ】 1. 28⁺Gbpsまでの高速差動信号に対応 2. 85/100Ω両方に対応したインピーダンス設計 3. 実装信頼性の高いBGA構造“Pin in Ball” 4. スタックハイト:10,11,12,13mm 5. 複数実装許容構造±0.2mm(X,Y方向) 【3ピースタイプ】 1. 56⁺Gbpsまでの高速差動信号に対応 2. 85/100Ω両方に対応したインピーダンス設計 3. 実装信頼性の高いBGA構造“Pin in Ball” 4. スタックハイト:14~46mm 5. 複数実装許容構造±0.2mm(X,Y方向)
0.5mm ピッチ 高速伝送対応、ライトアングル接続コネクタ
1 高速伝送対応(32⁺Gbps対応) 2 高密度:50差動ペア/インチ(224芯) 3 フローティング構造により同一基板に複数実装可能 4 バリエーション ・芯数:84芯、152芯、224芯
60A/40A対応 基板間接続用高電流電源用コネクタ
1. 1ピン当たり40A・60A 2. 3ピース構造 3. 豊富な嵌合誘い量(±0.3mm) 4. 10.8・12mmピッチのピン‒スルーホール実装 5. 高さのバリエーション 10~66mm 6. 高速伝送メザニンコネクタ IT3 、IT5&IT7シリーズ との混載が可能
[ix Industrial™] IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ 産業機器向け汎用小型I/Oコネクタ IEC規格準拠 IEC 61076-3-124 小型化、堅牢化、高速化を実現 高いEMC耐性 1. 小さいから、もっと自由に 2. 脱破損 3. 幅広い通信をサポート 4. イーサネットも、それ以外も 5. 優秀なノイズ耐性 6. 簡単なのにしっかりロック 7. THR(スルーホールリフロー)実装対応
かん合高さ 1.2mm以下 小型同軸コネクタ
1 低背同軸コネクタ (かん合高さ : 1.2mm以下)
2 抜去時のプラグ変形の防止及びかん合保持力の向上
3 極性キーによる実装方向の確認が容易
4 はんだ・フラックス上がり防止
5 良好な高周波特性
- V.S.W.R. : 1.3 以下 (0~3GHz)
1.5 以下 (3~6GHz)
1.6 以下 (6~8GHz)
6 自動実装対応
2.0mmピッチ、0.5型、基板対ケーブルコネクタ
1 小型で豊富なバリエーション 2 各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア 3 小型ながら優れた端子保持力 4 2点接点と長い有効かん合長により、接触信頼性を向上 5 センターロック、誤挿入防止キー、ロック破損防止の安全構造
車載対応、小型同軸スイッチ
1 高周波特性:DC~6GHz対応 2 異物に強い端子構造 3 大きなセルフアライメント量 4 高耐熱105℃ 5 テレマティクス、インフォテインメント機器、アンテナ等の車載アプリケーションに最適 6 ベリリウムフリー、ハロゲンフリー
micro SIM用コネクタ ※車載機器向けに採用ご検討の際は、担当営業までご相談下さい。
KP10BH シリーズ【プッシュプルタイプ、低背】 1.高さ1.25mmの省スペース設計 2.カード逆挿し防止 3.端子座屈防止デザイン 4.カード検出スイッチ付き(ノーマルオープンタイプ) 5.基板実装の後、目視検査可能
KP10BJ シリーズ【プッシュプルタイプ、超低背】 1.高さ1.18mmの省スペース設計 2.カード逆挿入防止構造 3.端子座屈防止デザイン 4.カード検出スイッチ付き(ノーマルオープンタイプ) 5.基板実装の後、目視検査可能
KP10S シリーズ【プッシュプッシュタイプ、超低背】 1.高さ1.18mmの省スペース設計 2.カードの逆挿し防止 3.端子座屈防止デザイン 4.カード検出スイッチ付き(ノーマルクローズタイプ) 5.基板実装後、目視検査可能
nano SIM用コネクタ ※車載機器向けに採用ご検討の際は、担当営業までご相談下さい。
KP13B シリーズ 【高さ1.18mm プッシュプッシュタイプ、超低背】 1.高さ1.18mmの省スペース設計 2.カード逆挿し防止 3.カード飛び出し防止設計 4.カード検出スイッチ付き 5.基板実装状態の目視検査が可能
KP13C シリーズ 【高さ1.12mm プッシュプルタイプ、超低背】 1.高さ1.12mmの省スペース設計 2.ソケット後部からカードを押し出せる設計 3.カード誤挿入防止構造 4.端子破損防止 5.検査やリワークが容易なアウターリード設計
KP13CH シリーズ 【高さ1.12mm プッシュプルタイプ、超低背】 1.高さ1.12mmの省スペース設計 2.ソケット後部からカードを押し出せる設計 3.カード誤挿入防止構造 4.端子破損防止 5.検査やリワークが容易なアウターリード設計
KP13TS シリーズ 【高さ1.45mm トレイタイプ】 1.ピンでトレイを排出するピンイジェクトタイプにより良好な操作性を実現 2.座屈防止構造により、トレイ挿抜時の引っ掛かりによる端子変形を防止 3.ラッチ構造により優れた接触信頼性 4.カード検出スイッチ付き 5.基板実装状態の目視検査が可能
水平接続夕イプ、1芯 フローティング 基板対基板コネクタ
1. スリム&低背コネクタ2.十分な有効嵌合長: 1.3mm3.フローティング構造4.明確なクリック感5.大電流対応: 3A
0.5mm ピッチ、スタッキングハイト 21mm、 125℃対応、基板対基板フローティングコネクタ 1 大きなフローティング量:XY軸方向±0.8mm 2 高速伝送対応 (8Gbps) 3 シールド及びグランド接地によるEMI対策 4 大きなセルフアライメント量:XY軸方向 ±1.2mm 5 コネクタ両端に電源端子を2芯ずつ配置 (3A×4芯)
1mmピッチ、1列、センターロック方式、基板対ケーブルコネクタ (UL/C-UL 規格認定品) 1. 豊富なバリエーション 2. 高い接触信頼性 3. 高耐振性 4. 半嵌合防止、誤挿入防止、 ロック破損防止の安全構造 5. ハロゲンフリー 6. UL/C-UL 規格準拠
小型防水シールドコネクタ
1. 小型・堅牢 2. バヨネットロック構造 3. 防水構造 4. シールド線が容易に接続 5. 組立工数の簡略化 6. 豊富なバリエーション 7. 高速伝送対応 8. 安全規格を取得 9. RoHS2準拠
MTフェルール内蔵防水光コネクタ
1. 防水多芯コネクタ 一般的なMTフェルールを用いた防水多芯コネクタです。 2. バヨネット締結構造 バヨネット締結により、容易かつ確実に着脱することができます。 3. 屋外の環境に対応 嵌合状態にてIP67の防水等級を満足します。 4. MPOクリーナーにて端面清掃可能な構造 プラグ、レセプタクルともにM P Oクリーナーにて端面の清掃が可能です。 5. 5000回着脱可能 金属の外装を用いることにより、5000回の着脱が可能です。
超小型プッシュオン同軸コネクタ 1. 着脱容易なプッシュオン方式を採用 2. 適合ケーブル RG型高周波同軸ケーブル ・RG-178B/U(ø1.8) ・RG-316/U(ø2.59 Max.) 極細フッ素樹脂ケーブル ・一重シールド(ø1.13、ø1.37、ø1.48) ・二重シールド(ø1.32) セミフレキシブルケーブル ・外部導体径0.085インチ相当 (ジャケット付の為、仕上径はø2.5) ・外部導体径0.047インチ相当 (ジャケット付の為、仕上径はø1.44) 3. 他シリーズとの両端結線が可能 4. 高周波特性 保証周波数:DC~8GHz (一部製品の保証周波数はDC~6GHzとなります) 5. 外部導体接触強化タイプもご用意 6. RoHS2適合品
非磁性・高寿命コネクタ <シリーズ全体> 1. 非磁性対応 2. 高寿命対応(繰り返し挿抜60,000回) <同軸タイプ> 1. 4、8芯ハウジング対応 2. 高整合 3. 簡易挿抜、低挿抜力 <信号タイプ> 1. 14芯ハウジング対応 2. 小型、軽量 3. スルーホール実装、中継ハーネスに対応
高さ1.35mm 超小型チェック用同軸スイッチ
1. 低挿入損失 2. 低背、省スペース 3. 広帯域で使用可能 4. 自動実装対応 5. ハロゲンフリー・RoHS2対応品
0~11GHz 高さ0.85mm超小型同軸スイッチ 1. 低挿入損失 未嵌合時 ~ 3.0GHz 0.1dB以下 未嵌合時 ~ 6.0GHz 0.2dB以下 未嵌合時 ~11.0GHz 0.3dB以下 2. 超低背・省スペース 高さ:0.85mm(ノミナル) サイズ:1.8mm×1.8mm(ノミナル) 3. 広帯域(0~11GHz)で使用可能 使用周波数は、0~11GHz(未嵌合時)と広帯域で使用可能です。 4. 実装禁止エリア・セット開口穴の縮小化 プラグ先端外径がø2.24mmと細い為、実装禁止エリア及びセットの開口穴を極力小さくすることが出来ます。 5. 自動実装対応 エンボステープによる自動実装に対応。 6. ベリリウムフリー、ハロゲンフリー レセプタクルには、ベリリウム及び塩素、臭素は使用しておりません。 *IEC 61249-2-21に従い定義