Global icon

MMCX シリーズ おすすめ

超小型プッシュオン同軸コネクタ[PCMCIAタイプⅡ PCカード搭載可]


特長

超小型プッシュオン同軸コネクタ

1. 着脱容易なプッシュオン方式を採用
2. 適合ケーブル
 RG型高周波同軸ケーブル
 ・RG-178B/U(ø1.8)
 ・RG-316/U(ø2.59 Max.)
 極細フッ素樹脂ケーブル
 ・一重シールド(ø1.13、ø1.37、ø1.48)
 ・二重シールド(ø1.32) セミフレキシブルケーブル
 ・外部導体径0.085インチ相当  (ジャケット付の為、仕上径はø2.5)
 ・外部導体径0.047インチ相当 (ジャケット付の為、仕上径はø1.44)
3. 他シリーズとの両端結線が可能
4. 高周波特性
 保証周波数:DC~8GHz
(一部製品の保証周波数はDC~6GHzとなります)
5. 外部導体接触強化タイプもご用意
6. RoHS2適合品

  • コネクタ形状
  • プラグ, レセプタクル, ジャック
  • パーツ
  • 一般呼称
  • MMCX
  • 準拠規格
  • 防水性能
  • ハーネス品
  • いいえ
  • ケーブル長
  • 特性インピーダンス
  • 50.0 Ω
  • 周波数 (Max.)
  • 6.0, 8.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 極数
  • 1
  • 挿抜回数
  • 100, 500
  • 基板実装方法
  • SMT, スルーホールDIP
  • 開口部方向
  • ストレート, ライトアングル
  • 中心接点部めっき
  • 金
  • 外部接点部めっき
  • 金
  • 適合同軸ケーブルタイプ
  • RG-178B/U
  • ケーブル外径
  • 結線方法
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • シールド径
  • 中心導体径
  • 適合電線備考
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -55 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • 嵌合部1
  • 嵌合部2
  • 反射減衰量
  • コネクタ形状詳細

主な用途/製品カテゴリ

I/O

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。