HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
75Ω 3GHz対応 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ 1. 従来の75ø系同軸コネクタに対し20%小型化(当社比) 2. 接触信頼性の高い独自のロック方式 3. 中心コンタクトはすべて固定構造を採用 4. 高整合
75Ω 3GHz対応 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ 1. 従来の75Ω系同軸コネクタに対し30%小型化(当社比) 2. 接触信頼性の高い独自のロック方式 3. 高整合 4. 適合ケーブルは1.5Cタイプ 5. RoHS対応
嵌合高さ 14mm 車載用 基板対ケーブル 同軸コネクタ 1. 低背同軸コネクタ(嵌合高さ:14mm) 2. 各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア 3. 明確なクリック感により、半嵌合を防止 4. フローティング量(最大+0.4mm) 5. 良好な高周波特性 - V.S.W.R. : 1.5以下(0~3GHz) 6. 自動実装対応 7. インフォテイメント機器、テレマティックス、車載カメラ、車載アンテナ等のアプリケーションに最適
嵌合高さ 7.4mm 車載用 基板対基板 同軸コネクタ
1 基板対基板用 低背同軸コネクタ (嵌合高さ : 7.4mm) 2 各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア 3 明確なクリック感により、半嵌合を防止 4 極性キーにより取り付け方向の確認が容易 5 良好な高周波特性 - V.S.W.R. : 1.5 以下 (0 to 3GHz) 6 ワイヤレス充電器、インフォテイメント機器、 テレマティクス、カメラ、アンテナ 等の車載アプリケーションに最適
嵌合高さ 9mm/12mm 車載用 基板対基板/基板対ケーブル 同軸コネクタ
1. 低背 同軸コネクタ - 基板対基板タイプ : 嵌合高さ 9mm - 基板対ケーブルタイプ : 嵌合高さ 12mm 2. 2つの接続方法から選べ、基板設計の自由度が向上 3. 明確なクリック感により、半嵌合を防止 4. 良好な高周波特性 - V.S.W.R. : 1.5 以下 (DC~6GHz) 5. 各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア 6. インフォテイメント機器、 テレマティクス、カメラ、アンテナ 等の 車載アプリケーションに最適
高周波対応 0~6GHz / かん合高さ 16.45mm カメラインタフェース用 フローティング同軸コネクタ
1 省スペース設計
2 良好な高周波特性 - V.S.W.R.:1.49 以下 (0~6GHz)
3 位置ズレ吸収
- XY軸方向:フローティング量 ±0.4mm
- Z軸方向:有効かん合長 ±0.3mm
取付位置のズレをコネクタで吸収可能です。
4 多点接触構造による高い信頼性
5 IP67*の防水性能
* IP67防水 (単体) テスト条件:水深1.5M、30分間放置
産業機器向け給電・信号対応コネクタ 【非防水タイプ】PQ50・PQ50Sシリーズ 1. クリック感のあるサイドロック構造 2. 高いケーブルクランプ力 3. 電磁波の遮蔽効果と堅牢さを兼ねたダイカスト又は軽量化を実現したエンプラ樹脂めっき を使用 4. 柔軟で豊富な展開を可能とする誤挿入防止キー構造 5. パネルシェルへの裏挿しが可能 6. 信頼性の高いグランド接続構造 7. リステッドケーブル対応(耐圧600V) 【防水タイプ】PQ50Wシリーズ 1. 防水(IP65)対応 2. 独自のレバーロック構造 3. 裏挿しユニット化コンセプト 4. 電磁波の遮蔽効果と堅牢さを兼ねたエンプラ樹脂めっきカバーを使用 5. 独立したグランド端子構造 6. 柔軟で豊富な展開を可能とする誤挿入防止キー構造 【端子バリエーション】 1. 用途に応じた端子バリエーション 2. ランス保護構造 3. 長さの異なるシーケンス端子をご用意 4. 信頼性の高い接点構造 5. 各シリーズ間で端子の使い回しが可能
ブスバー接続用 大電流コネクタ
1. 大電流対応 2. フローティング構造 (特許出願中) 3. プラガブルブスバーコネクタ 4. 小型設計
26.5GHz対応 RP-SMA同軸コネクタ 1. 優れた高周波特性 SMA国産初の弊社HRMシリーズと同等性能 FCC規定(Part15 47 CFR 15.203*) に準拠 2. 小型・軽量・堅牢 3. 豊富なバリエーション SMA、FL変換等アダプタ各種用意 FLシリーズとのアセンブリ品対応可能
MIL 規格SMP同軸コネクタ 1. 優れた高周波特性 2. 操作性に優れたプッシュオンタイプ 3. 豊富なバリエーション 4. MIL規格準拠(MIL-STD-348B) 5. RoHS2適合品 6. ハロゲンフリー
MIL規格SMPM プッシュオンロック同軸コネクタ 1. 65GHz対応 2. 操作性に優れたプッシュオンロック方式 3. MIL規格SMPMと互換性があります
MIL 規格SMP同軸コネクタ/無反射終端器 1. 優れた高周波特性 2. 操作性に優れたプッシュオンタイプ 3. 豊富なバリエーション 4. MIL規格準拠(MIL-STD-348B) 5. RoHS2適合品 6. ハロゲンフリー
小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ
1. 強固なロック構造2. コネクタの逆挿入、ななめ嵌合を防止3. 小型機器のI/Fに最適4. 豊富なバリエーション5. ケーブルの種類が選択可能
標準コネクタ内蔵防水光コネクタ 1. バヨネットロック防水+標準光コネクタ(SC/LC) 2. 屋外の厳しい環境に対応 3. SW20-SC/SW20-LC共通外装ハウジング 4. 筐体組込み・検査が標準コネクタ結線品使用可能 5. 現地での補修・修理が容易
0.5mmピッチ、2.1mmハイト、下接点、フロントフリップ、FFC/FPCコネクタ 1. 省スペース - 0.5mmピッチ、高さ2.1mm、実装奥行き4.2mm 2. 優れた作業性 - 明確なクリック感 3. 高い信頼性 - 2点接点構造による接触信頼性向上 - FPC位置決め構造によるFPC保持力の向上 - はんだ上がり、フラックス上がり防⽌構造 4. 環境対応 - RoHS、ハロゲンフリー対応品*1 *1 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。 (Br含有率:900ppm以下、Cl含有率:900ppm以下、Br+Cl、総含有率:1500ppm以下)
0.5mmピッチ、2.1mmハイト、上下接点、 バックフリップFPC/FFCコネクタ
1 省スペース - ピッチ︓0.5mm、奥⾏き︓6.5mm、ハイト︓2.1mm
2 上下接点により、基板設計の⾃由度が向上
3 バックフリップによる優れたFPC/FFC保持⼒
4 アクチュエータを保持する構造により、アクチュエータ外れを防止
5 作業性の向上 - アクチュエータが開いた状態で納入されるため、簡単な2ステップで操作が完了
6 FPC/FFC厚=0.3±0.03mm
0.4mmピッチ 高さ0.9mm 下接点 バックフリップ/Front Axis™ FPC/FFCコネクタ 1. バックフリップ/Front Axis™ 2. アクチュエータ外れを防止 3. FPC/FFC位置決め機構を採用 4. FPC/FFC挿入が容易 5. コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造) 6. 自動実装対応 7. ハロゲンフリー コネクタに基準値以上の塩素・臭素を使用していません。 ※IEC61249-2-21 に従い定義 Br 900ppm以下、Cl 900ppm以下、Br+Cl 1,500ppm以下
0.175mmピッチ 高さ0.65mm 下接点 両側リード バックフリップ/Front Axis™ FPCコネクタ
1. 狭ピッチ・低背・省スペース設計 2. 高いFPC保持力と高信頼性 3. 小型化と高い耐久性を両立 4. バックフリップ/Front Axis™ 5. 自動実装対応 6. ハロゲンフリー
0.5/1.0mmピッチ 高さ1.75/2.0mm 下接点 フロントフリップFPC/FFCコネクタ 1. 多様な製品バリエーション 2. FPC/FFC位置決め機構を採用 3. FPC/FFC挿入が容易 4. 堅牢構造 5. アクチュエータの開き防止 6. コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造) 7. 自動実装対応 8. 500個巻き梱包も対応(試作用) 9. ハロゲンフリー ※IEC61249-2-21 に従い定義 Br 900ppm以下、Cl 900ppm以下、Br+Cl 1,500ppm以下
0.5mm ピッチ、5.2mm ハイト、両側リード、 垂直接続タイプ FPC/FFC コネクタ 1. 優れた作業性 2. FPC/FFC位置決め機構を採用 3. アクチュエータ外れ防止 4. 実装作業性の向上 5. ハロゲンフリー