SMPM シリーズ おすすめ
MIL規格SMPM プッシュオンロック同軸コネクタ
特長
MIL規格SMPM プッシュオンロック同軸コネクタ
1. 65GHz対応
2. 操作性に優れたプッシュオンロック方式
3. MIL規格SMPMと互換性があります
主な仕様
- コネクタ形状
- レセプタクル, アダプタ
- パーツ
- 一般呼称
- 1.85mm, SMPM
- 準拠規格
- MIL
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 65.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.9, 2.6 Max.
- 極数
- 1
- 挿抜回数
- 100, 500
- 基板実装方法
- SMT
- 開口部方向
- ストレート, ライトアングル
- 中心接点部めっき
- 金
- 外部接点部めっき
- 金
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 結線方法
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 使用温度範囲 Max.
- 125 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55, -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- 嵌合部1
- SMPM, SMPM(FD), SMPM(SB)
- 嵌合部2
- SMPM, 1.85mm
- 反射減衰量
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。