SMP-TM シリーズ おすすめ
MIL 規格SMP同軸コネクタ/無反射終端器
特長
MIL 規格SMP同軸コネクタ/無反射終端器
1. 優れた高周波特性
2. 操作性に優れたプッシュオンタイプ
3. 豊富なバリエーション
4. MIL規格準拠(MIL-STD-348B)
5. RoHS2適合品
6. ハロゲンフリー
主な仕様
- コネクタ形状
- ジャック
- パーツ
- 準拠規格
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 30.0 GHz
- V.S.W.R.
- 結合度
- 減衰量
- ポート数
- ポートのコネクタタイプ
- 嵌合部1
- 嵌合部2
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 金
- 挿抜回数
- 100
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。