SMA(R) シリーズ おすすめ
26.5GHz対応 SMAリバース同軸コネクタ
特長
26.5GHz対応 RP-SMA同軸コネクタ
1. 優れた高周波特性
SMA国産初の弊社HRMシリーズと同等性能
FCC規定(Part15 47 CFR 15.203*) に準拠
2. 小型・軽量・堅牢
3. 豊富なバリエーション
SMA、FL変換等アダプタ各種用意
FLシリーズとのアセンブリ品対応可能
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
- パーツ
- 一般呼称
- RP-SMA
- 準拠規格
- FCC
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ, はい
- ケーブル長
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 6.0, 18.0, 26.5 GHz
- V.S.W.R.
- 1.3, 1.4 Max.
- 極数
- 挿抜回数
- 500, 1000
- 基板実装方法
- 開口部方向
- ストレート, ライトアングル
- 中心接点部めっき
- 金
- 外部接点部めっき
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 結線方法
- 半田付け
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 使用温度範囲 Max.
- 85, 90, 125 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55, -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- 嵌合部1
- SMA, RP-SMA
- 嵌合部2
- RP-SMA
- 反射減衰量
- コネクタ形状詳細
- 中継アダプタ
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。