SMP シリーズ おすすめ
MIL 規格SMP同軸コネクタ
特長
MIL 規格SMP同軸コネクタ
1. 優れた高周波特性
2. 操作性に優れたプッシュオンタイプ
3. 豊富なバリエーション
4. MIL規格準拠(MIL-STD-348B)
5. RoHS2適合品
6. ハロゲンフリー
主な仕様
- コネクタ形状
- レセプタクル, ジャック, アダプタ
- パーツ
- 一般呼称
- SMA, SMP
- 準拠規格
- MIL
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ, はい
- ケーブル長
- 100, 200, 300, 500 mm
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 18.0, 30.0, 40.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.5 Max.
- 極数
- 1
- 挿抜回数
- 100, 500, 1000
- 基板実装方法
- 開口部方向
- ストレート, ライトアングル
- 中心接点部めっき
- 金
- 外部接点部めっき
- 金
- 適合同軸ケーブルタイプ
- 0.085 インチフレキシブルケーブル
- ケーブル外径
- 1.44, 2.5 mm
- 結線方法
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 使用温度範囲 Max.
- 125 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- Blue, Green
- 嵌合部1
- SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
- 嵌合部2
- SMP, 2.92mm
- 反射減衰量
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。