RM 시리즈
소형·원형·다극 커넥터
특징
소형·원형·다극 커넥터
1. 5종류 Shell 사이즈 12, 15, 21, 24, 31
2. 핀수 : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 31, 40
3. 방수타입 보유 (RM-W 시리즈)
4. Lock 방식 : Screw 체결 방식, Bayonet Lock 방식, 급속착탈 방식
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 잭, 단자, 치구・치공구, 기타, 악세서리
- 부품
- Cap, Flange, Strain releaf
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 정격전류
- 5.0, 10.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 350.0, 500.0, 600.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 490.0, 700.0, 840.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 핀수
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20
- 기타 핀수
- 셸 크기(mm)
- 12, 15, 21, 31, 24 mm
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 방수 성능
- 접촉저항
- 2.0, 4.0 mΩ Max.
- 내전압
- 1000, 1500, 1800 V Max.
- Lock 방식
- Screw, Bayonet, Push-on Bayonet
- 결선방법
- 납땜, 압착
- 케이블 외경
- 8.0, 9.0, 11.5, 15.0 mm
- 삽발 횟수
- 2000
- 핑거 프로텍트
- 없음
- 쉴드 기능
- 없음
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 접점부 도금
- 은
- 염수분무시간 (내부식성)
- 외장재료
- 금속, 고무
- 외장 표면 마감
- 니켈, 크롬
- 커넥터 형태 정보
- 악세서리
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.