RD*G 시리즈
RD*G 타입, 공간절약, Right Angle 타입, D-sub커넥터
특징
RD*G 타입, 공간절약, Right Angle 타입, D-sub커넥터
1. Metal Shell 사용하여 소형화 및 견고화 실현
2. 기존제품 (RD*D) 과 비교시 실장면적 35% 축소하여 실장공간 확보
3. 기존제품 (RD*D) 과 비교시 무게 10% 경량화
4. 기판 고정은 Lock Pin 방식 납땜 적용하여, Screw 체결공수 삭감
5. 적합 기판두께 : t=1.2, 1.6
6. 납땜타입, 압착타입, 리본 압접타입으로 다양한 조합 가능
주요 사양
- 커넥터 형태
- 기타
- 부품
- Lock
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- D-sub
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- 삽발 횟수
- 핀수
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 접점부 도금
- Lock 방식
- Screw
- 정격전류
- 3.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- 개구부 방향
- 기판실장 스타일
- 결선방법
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 커넥터 형태 정보
- 악세서리
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.