RM-W 시리즈
HRS 오리지널 범용·다극·소형·방수 커넥터
특징
HRS 오리지널 범용·다극·소형·방수 커넥터
모든 기기의 고성능화 및 소형화 요구에 부응한 HRS 오리지널 개발 소형·방수 커넥터
Screw 체결 Lock 방식으로 뛰어난 방수 신뢰성 구현
1. 풍부한 Variation
2. 방수구조
3. 자유로운 케이블 배선 방향 지원
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 잭, 기타
- 부품
- Clamp metal
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 정격전류
- 5.0, 10.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 350.0, 500.0, 600.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 490.0, 700.0, 840.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 핀수
- 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20, 40
- 기타 핀수
- 셸 크기(mm)
- 15, 21, 24, 31, 13 mm
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 방수 성능
- IPX7, IP X8
- 접촉저항
- 내전압
- 1000, 1500, 1800 V Max.
- Lock 방식
- Screw
- 결선방법
- 납땜
- 케이블 외경
- 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
- 삽발 횟수
- 2000
- 핑거 프로텍트
- 없음
- 쉴드 기능
- 없음
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 금, 은
- 염수분무시간 (내부식성)
- 48, 500 h
- 외장재료
- 금속
- 외장 표면 마감
- 니켈, 크롬
- 커넥터 형태 정보
- 코드 클램프
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.