TJ*A 시리즈
철도차량용 인터페이스 커넥터
특징
철도차량용 인터페이스 커넥터
철도차량용 인터페이스 커넥터VME 랙과 Compact PCI 랙의 3U4HP 사이즈 패널에 설치 가능
기판실장 타입과 Wire to Wire 타입 보유
0.3~1.25 SQ 케이블 대응
1. One Touch Lock 구조
2. Lock 고정 슬라이드 버튼
3. 프레스 단자
4. 2종류 케이블 인출 방향
5. 알루미늄 다이캐스팅 커버
6. 견고한 구조
7. 접점부 보호 구조
8. 오삽입 방지 키를 활용한 다양한 옵션 제공
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 단자, 기타
- 부품
- Coding Key
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- 48 hours h
- 삽발 횟수
- 500
- 핀수
- 28, 41
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 4.5 mm
- 접점부 도금
- 금
- Lock 방식
- Latch Lock
- 정격전류
- 2.0, 4.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 30.0, 130.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 30.0, 130.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 개구부 방향
- Right Angle
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 결선방법
- 압착
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 18, 22
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 16, 20
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 0.3, 0.75 mm²
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 0.5, 1.25 mm²
- 사용온도범위 (Max.)
- 105 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 커넥터 형태 정보
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.