Global icon

UX 시리즈 신규 설계 비추천

USB2.0 규격 커넥터


특징

USB2.0 규격 커넥터

1. USB2.0 규격 인증품
2. 낮은 Skew 구조
3. 수축튜브가 필요없는 구조
4. 조작성이 우수하며 슬림한 플러그
5. 금속 쉴드는 SMT/DIP 선택 가능
6. 흡착 테이프에 의한 자동실장 대응
7. RoHS 대응품
  • 커넥터 형태
  • 플러그, 리셉터클
  • 부품
  • 패널 장착방법
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 케이블 길이
  • 일반 호칭
  • MiniUSB
  • 준거 규격
  • USB, USB2.0
  • 안전규격
  • 전송 규격
  • USB2.0
  • 전송 속도
  • 0.48 Gbps
  • 방수 성능
  • 염수분무시간 (내부식성)
  • 48 hours h
  • 삽발 횟수
  • 5000
  • 핀수
  • 5
  • 기타 핀수
  • 접점부 Pitch
  • 0.8 mm
  • 접점부 도금
  • Lock 방식
  • Latch Lock
  • 정격전류
  • 1.0 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • AC 30.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 기판실장 방법
  • SMT
  • 개구부 방향
  • Right Angle
  • 기판실장 스타일
  • Standard on-Board
  • 결선방법
  • 납땜
  • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
  • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
  • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
  • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 75 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -30 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 케이블 색상
  • 커넥터 형태 정보

주요 사용/ 제품 범주

I/O

커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)

차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.