Global icon

LF 시리즈 추천

소형·방수 쉴드 커넥터


특징

소형 방수실드커넥터
1. 소형 ·견고
2. 바요넷록 구조
3. 방수구조
4. 실드선이 쉽게 접속
5. 단순화된 조립품 FTE
6. 다양한 종류
7. 고속 전송지원
    Cat. 5e(1Gbps)&Cat. 6A(10Gbps) 고속이 더 넷
8. 장기 야외 사용에 적합
9. 안전 규격 취득
10. RoHS2준수

동영상 목록




  • 커넥터 형태
  • 플러그, 리셉터클, 잭, 기타
  • 부품
  • Flange, Cap
  • 일반 호칭
  • 준거 규격
  • 안전규격
  • UL, C-UL/CSA, TÜV
  • 전송 규격
  • CAT5e, CAT6A
  • 정격전류
  • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 핀수
  • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
  • 기타 핀수
  • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
  • 셸 크기(mm)
  • 7, 10, 13 mm
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 85 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -25 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 방수 성능
  • IPX7, IP X8
  • 접촉저항
  • 내전압
  • 300, 1000, 1250 V Max.
  • Lock 방식
  • Friction, Screw, Bayonet
  • 결선방법
  • 납땜, 압착
  • 케이블 외경
  • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
  • 삽발 횟수
  • 1000
  • 핑거 프로텍트
  • 없음
  • 쉴드 기능
  • 없음, 있음
  • 기판실장 방법
  • Through Hole DIP
  • 접점부 도금
  • 금
  • 염수분무시간 (내부식성)
  • 48, 500 h
  • 외장재료
  • 금속
  • 외장 표면 마감
  • 니켈, 크롬
  • 커넥터 형태 정보
  • 악세서리

커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)