Global icon

IX 시리즈 추천

[ix Industrial™] IEC 표준 준수 차세대 산업용 변속기 커넥터


특징

[ix Industrial™]
IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Communication Connector

Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
Compact, robust and supports high speeds
High EMC resistance


1. Smaller Size, Greater Design Freedom
2. Breakage Prevention
3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
4. Ethernet and others
5. Superior Noise Resistance
6. Easy, but Provides a Reliable Connection
7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible
8. Field-assembly type is also available that can be used with standard tools.
  *Field-Assembly Plug only

 

Compact Waterproof Push-Pull Type
Compact, robust, high-speed, waterproof, and dustproof
High EMC resistance

1. IP65, IP67 Compliant
2. Push-Pull Lock
3. Supports High-Density Mounting
4. Compatible with All Receptacle Types

 

Splashproof Cover Type
1. Splashproof/Dustproof -IP54 when mated
2  High mounting density -15mm mounting pitch
3  Compatible with all ix Industrial™ receptacle types

동영상 목록



ix Industrial™ special page

ix Industrial™ special page

The ix Industrial™ connector features small robust design for use in industrial environments. The high-speed transmission design contributes to equipment evolution and smart manufacturing applications.

  • 커넥터 형태
  • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
  • 부품
  • 패널 장착방법
  • Screw
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 케이블 길이
  • 일반 호칭
  • 준거 규격
  • IEC 61076-3-124
  • 안전규격
  • UL, C-UL/CSA
  • 전송 규격
  • CAT6A
  • 전송 속도
  • 10.0 Gbps
  • 방수 성능
  • IP 65, IP 67
  • 염수분무시간 (내부식성)
  • 48 h
  • 삽발 횟수
  • 100, 750, 5000
  • 핀수
  • 8, 10
  • 기타 핀수
  • 접점부 Pitch
  • 1.0 mm
  • 접점부 도금
  • Lock 방식
  • Push-pull, Latch Lock
  • 정격전류
  • 3.0 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • AC 50.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • DC 60.0 V
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 기판실장 방법
  • SMT
  • 개구부 방향
  • Straight, Right Angle
  • 기판실장 스타일
  • Standard on-Board
  • 결선방법
  • 납땜, 압접
  • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
  • 22, 24, 25, 28, 30
  • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
  • 22, 24, 26, 30
  • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
  • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 70, 85 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -40 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 케이블 색상
  • 커넥터 형태 정보
  • 악세서리

커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)