MMCX 시리즈 추천
초소형 Push-on 동축 커넥터 (PCMCIA 타입 Ⅱ PC카드 탑재 가능)
특징
Ultra-small Push-on Coaxial Connector
1. Push-on System for Easy Attachment and Removal
2. Applicable Cable
RG Type High Frequency Coaxial Cable
・RG-178B/U (ø1.8)
・RG-316/U (ø2.59 Max.)
Extra-fine Fluororesin Cable
・Single Shielded Cable(ø1.13,ø1.37,ø1.48)
・Double Shielded Cable(ø1.32)
Semi-flexible Cable
・External conductor diameter equivalent to 0.085 inches
(With jacket finishing diameter is ø2.5)
・External conductor diameter equivalent to 0.047 inches
(With jacket finishing diameter is ø1.44)
3. Double-ended Cable Assembly with Other Hirose Series
4. High Frequency Characteristics
Guaranteed frequency : DC to 8GHz
(The guaranteed frequency of some parts is DC to 6GHz.)
5. Two Types of Plugs Available
6. RoHS2 Compliant
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 잭
- 부품
- 일반 호칭
- MMCX
- 준거 규격
- 방수 성능
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 6.0, 8.0 GHz
- V.S.W.R.
- 핀수
- 1
- 삽발 횟수
- 100, 500
- 기판실장 방법
- SMT, Through Hole DIP
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 중심접점부 도금
- 금
- 외부접점부 도금
- 금
- 적합 동축 케이블 타입
- RG-178B/U
- 케이블 외경
- 결선방법
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 쉴드 직경
- 중심도체 직경
- 적합 전선 비고
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 결합부 형태 1
- 결합부 형태 2
- Return Loss
- 커넥터 형태 정보
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.