製品ブランド
【特集】小型ハイパフォーマンス Bee Collection
Bee Collectionは「小型ハイパフォーマンス」という共通したコンセプトを持つ、『EnerBee』、『SignalBee』、『SnapBee』という三つのブランドで構成されます。小さくともエネルギッシュに働く蜂のイメージをネーミングのヒントとしており、ファミリーに共通したコンセプトをそのまま表しています。(2020/2/28更新)
【特集】小型ハイパフォーマンス EnerBee™ [Bee Collection]
EnerBee™は、電源用ケーブルコネクタのベストセレクション。小型、高電圧・高電流対応に加えて完全ロック機能を備えています。産業機器の電源周りのコネクタニーズに幅広く応えます。(2018/11/20更新)
【特集】Wire-to-Board, Wire-to-Wire Signal Connectors SignalBee™ [Bee Collection]
SignalBeeは、「小型ハイパフォーマンス」をコンセプトとした電源用ケーブルコネクタブランドEnerBeeの信号タイプとして生まれた姉妹ブランドです。バリエーションが豊富で、汎用性が高く、用途に合わせてベストなソリューションを提供します。(2018/10/1公開)
【特集】Wire-to-Board, Power Connectors for Small Equipment SnapBee™ [Bee Collection]
SnapBeeは、ヒロセ電機の基板対ケーブルコネクタ「垂直嵌合ロック方式」のベストセレクションです。小型機器における電源周りのコネクタニーズに幅広く、しっかりと応えます。(2019/04/01公開)
ワンアクションで接続可能なFPC/FFC用コネクタ
One Action FH™
「ワンアクションFH™」は、FPC/FFC挿入時にアクチュエータに触れることなく、挿すだけで接続が完了。ロボット組立にも有効で、動作回数を3回から1回に減らすことで、作業時間の大幅な削減を可能にします。 (2019/10/08公開)
【特集】小型・堅牢・高速 ix Industrial™
ix Industrial™は、産業用機器の使用環境に適した堅牢な構造でありながら小型化を実現した製品。高速伝送が可能で、機器の進化と製造現場のスマート化に大きく貢献します。(2020/02/04更新)
【特集】ゼロスクリュー™端子台 EF2シリーズ
ゼロスクリュー™端子台EF2シリーズは、ねじを使わずにビルの分電盤などの電気設備とケーブルをつなげられるバネ式端子台です。ねじが不要になり、設置作業や保守点検工数を大幅に削減できます。(2017/7/12公開)
【特集】「高速伝送対応」の最高峰 FunctionMAX™
FunctionMAX™は、産業機器のあらゆるニーズに最大の機能で応えることをミッションとした基板対基板用コネクタファミリー。フローティング量±0.6mm、10Gbpsの高速伝送を両立させた革新的なコネクタです。(2019/11/27更新)
製品特集ページ
【特集】自動運転・ADASに
おすすめのコネクタ10製品
自動運転・ADAS用コネクタとして、基板対基板・基板対FPC・FPC/FFC・インターフェイス用コネクタを計10シリーズご紹介します。
(2019/8/27公開)
【特集】車載用コネクタ
ZE05/ZE064Wシリーズ
車載特有の熱や振動に耐えるタフさと信頼性を追求して開発された製品で、高耐熱性(-40℃~125℃対応)を高耐振性を備えています。
(2019/8/27公開)
【特集】無線出力検査の精度向上
F6シリーズ
スマートフォン生産現場で見落とされやすい「検査エラーによる生産コスト増加」。F6シリーズによって無線出力レベル検査の安定性を確保できます。
(2019/7/18更新)
【特集】USB Type-C™ 準拠
CXシリーズ
CXシリーズは、次世代USB規格「USB Type-C™」に準拠した製品です。この新規格はリバーシブル挿入、最大10Gbps対応などの特徴があります。
(2019/6/17更新)
【特集】車載対応 基板対FPC
DF40Tシリーズ
DF40Tシリーズは、125℃耐熱性を持った車載電装など高い信頼性が求められるアプリケーションに最適な基板対FPCコネクタです。
(2018/10/31公開)
【特集】車載/高電圧対応
HVH-280シリーズ
HEV・EVの駆動系に使われる車載インバーター・DC/DCコンバーター・充電器などの電装品に最適な小型電源インターフェースコネクタです。
(2018/5/23公開)
【特集】12G-SDI規格対応
BNC75シリーズ
BNC75シリーズは、4K相当の信号を1本の同軸ケーブルで長距離伝送できる12G-SDIに対応したコネクタ。高周波帯域でも安定した特性が得られます。
(2018/3/26公開)
【特集】超低背・省スペース
FH64MAシリーズ
FH64MAシリーズは、超低背・省スペースを徹底追求したFPC用コネクタです。スマートフォン内部のスペース確保や薄型化に貢献します。
(2018/2/20公開)
【特集】8K信号がケーブル1本
MF11BMTシリーズ
MF11BMTシリーズは、標準MTフェルールを内蔵した24心の光コネクタです。フルスペック8K映像信号を1本のケーブルで伝送できます。
(2017/11/20公開)
コネクタQ&A
コネクタQ&A おしえて!エイチくん
マスコットキャラクターのエイチくんが、コネクタの「?」をわかりやすく解説します。(2019/10/1公開)
導入事例
現場ではシンプルにつなぐだけ”という発想で、施工プロセスを簡略化
超高層ビルや商業施設に必要な建築技術をはじめ、ダムや架橋などの建設に欠かせない土木技術、環境保全/地震災害対策技術など、各分野の高度な技術力を駆使してさまざまな建築物を手掛ける鹿島建設株式会社。
同社では建設現場での省力化や新たな担い手確保に向けた施策の一環として、ヒロセ電機株式会社の『ゼロスクリュー™端子台 EF2 シリーズ』を採用した。その経緯を、鹿島建設株式会社 東京建築支店 副所長 水井 寛氏へ伺った。(2018/8/28公開)
新たな幹線ジョイント部材としての活用が施工プロセスを変える
商業施設をはじめ、スタジアムや学校・教育施設、伝統建築など多様な施設の建設を手掛ける株式会社竹中工務店は、2017年11月30日に竣工した『MEGURO CENTRAL SQUARE(目黒セントラルスクエア/東京都品川区)』で、電気設備工事における電線の幹線ジョイント部材として、ヒロセ電機株式会社の『ゼロスクリュー™端子台 EF2 シリーズ』を採用した。その経緯を、株式会社竹中工務店 東京本店 設備部 設備施工管理グループ 副部長 新 知之氏に伺った。(2018/5/14公開)
開発者インタビュー
確かな技術の裏にある飽くなき挑戦
ヒロセの新製品開発は、技術部門と営業・マーケティング部門が一体となりR&D活動をしています。まだ世にない製品を他社に先駆けて開発し、素早くプロダクト展開しています。(2017/11/15更新)
設備のご紹介
ISO/IEC17025試験所認定取得、一関試験センター新棟が稼働
ヒロセ電機では2018年3月、車載向けや産業機器向けコネクタの開発や品質の向上、開発リードタイムの短縮などを目的に、一関工場敷地内に試験センター新棟を建設して稼働させました。(2018/4/10公開)
EMC試験室(電波暗室・シールドルーム)
EMC測定設備である、電波暗室とシールドルームを社内に新設。設置の目的と設備をご紹介します。(2019/1/11更新)
HRS 80th Anniversary
つながることで、想いはカタチになる。
ヒロセ電機は2017年に創立80周年の節目を迎えました。より豊かな社会を実現するため、様々な人の想いに共鳴し、人とひと、知識と知恵をつなぐことで、これからも世の中に新しい価値のカタチを提供してまいります。100周年に向けてスタートしたヒロセ電機は、皆さまと共に歩み続けます。(2017/9/27公開)