Global icon

UFL-2LPHF6-062N2D-A-60

CL0321-0369-0-04

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • UFL-2LPHF6-062N2D-A-60
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
  • UFL-2LPHF6-062N2D-A-60
  • CL No.
  • CL0321-0369-0-04
  • Type de connecteur
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Etanche
  • Assemblage du câble
  • Oui
  • Longueur du câble
  • 60 mm
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
  • 0.95 mm
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
  • Black
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
  • Push-on
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Montage sur panneaux
  • Traitement de surface du blindage
  • Matériau d'isolement
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur central)
  • Méthode du terminaison du câble (Conducteur externe)
  • Joint hermetique
  • Nœud
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Puissance nominale
  • Résistance de contact (Conducteur central)
  • Résistance de contact (Conducteur externe)
  • Caractéristiques techniques
  • Isolement
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
  • 2.3 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 2.4 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 2.3, 2.4 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Longueur des pistes
  • File / Câble UL
  • Type d'emballage
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.25 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 999999 PCS
  • Note