Global icon

IoT Modules

IoT Modules

Module Connection

  • DF12N

    おすすめ

    0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector

  • DF17

    おすすめ

    0.5mm Pitch Board-to-Board Connectors

  • DF37

    おすすめ

    0.4mm Pitch, 0.98/1.5mm Height, Board to Board / FPC to Board

  • DF40

    おすすめ

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

I/O Connection

  • CX

    おすすめ

    The Next-Generation USB Standard USB Type-C™ Connectors

Antenna Connection

  • MS-156C

    おすすめ

    Subminiature Coaxial Switch 1.35mm Height, 0 to 11GHz

  • MS-180

    おすすめ

    0 to 11GHz, 0.85mm Height, Ultra Compact Coaxial RF Switch for module functionality inspection

  • U.FL

    おすすめ

    Light Weight Micro SMT Coaxial Connector, 1.9mm to 2.4mm Mated Height

  • X.FL

    おすすめ

    0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

Camera and Sensor Connection

  • DF52

    おすすめ

    [SignalBee™] 0.8mm Pitch, Small & Robust Wire-to-Board Connectors

  • DF57

    おすすめ

    [SnapBee™] Low Profile Swing-Lock Wire-to-Board for Power (UL/CSA Certified)

  • FH35C

    おすすめ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上下両接点バックフリップ

  • FH62

    おすすめ

    0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロック 高FPC保持力

  • FH72

    おすすめ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ

もっと見る
この用途・ソリューションの製品一覧