Global icon

W.FL Serie Läuft planmäßig aus


Merkmale

Kleinst Koaxial Steckverbinder fur Oberflachenmontage 1,4 mm oder 1,65 mm im gesteckten Zustand

1. Nominelle Hohe im gesteckten Zustand von 1,4 mm oder 1,65 mm (max. 1.55 oder 1.85 mm)(Abb.2)
2. Geringer Flachenbedarf auf der Leiterplatte
3. Extrem leicht
4. Bandbreite bis zu 6 GHz
5. Automatisiertes Bestucken
6. Anschlus von ultrafeinem Koaxialkabel (isoliert mit fluorisiertem Harz).
7. Einfaches Stecken / Losen
8. Halogenfrei* (Buchse, Stecker(HF Ausfuhrung))
*wie in IEC61249-2-21 definiert

  • Steckverbindertyp
  • Buchse, Andere
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 6.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • Anzahl der Kontakte
  • 1
  • Steckzyklen
  • 1000
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Gold
  • Äussere Kontaktbeschichtung
  • Nickel
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Schirmdurchmesser
  • Durchmesser des mittleren Leiters
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 90 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -40 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Kabelfarbe
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • Reflektionsdämpfung
  • Steckverbindertyp Detailseite

Hauptanwendungen/Produktkategorien

Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.