
-
제품 카테고리
- I/O
- 규격품
- Board to Wire
-
Board to Board/Board to FPC
편리한 검색 도구 목록
유형 다른 선택 맵
-
FPC/FFC
편리한 검색 도구 목록
유형 다른 선택 맵
- 고주파 동축 커넥터
- 광 커넥터
- 모듈러 잭/플러그
- Wire to Wire
- 카드 커넥터/IC소켓
- 카드엣지 커넥터
- 자동차용 커넥터
- 전원용 커넥터
- 고속전송대응 커넥터
- 방수 커넥터
-
용도 및 응용
- 소비자
-
스마트폰 및 웨어러블
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
스마트 가전
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
PC & 태블릿
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
다른 소비자 장비
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
- 자동차
-
자동 운전 차량
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
자동차 파워 트레인
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
차량용 인포테인먼트
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
코네쿠텟도카
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
자동차 조명
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
- 생산기
-
스마트그리드
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
FA
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
로봇
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
의료기기
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
텔레콤/네트워크
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
데이터 센터
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
철도・건설기계
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
기타 산업기기
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션
-
OA기기
최근 본 애플리케이션
추천 애플리케이션

MS156LH1-HRMP-088V300
CL0362-0154-5-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 April. 23, 2024
제품 정보
- 제품명
- MS156LH1-HRMP-088V300
- HRS NO
- CL0362-0154-5-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 플러그
- 부품
- 일반 호칭
- SMA
- 준거 규격
- 방수 성능
- 하네스 제품
- 있음
- 케이블 길이
- 300 mm
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 6.0 GHz
- V.S.W.R.
- 핀수
- 1
- 삽발 횟수
- 500
- 기판실장 방법
- 개구부 방향
- Right Angle
- 중심접점부 도금
- 금
- 외부접점부 도금
- 금
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 1.37 mm
- 결선방법
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 쉴드 직경
- 중심도체 직경
- 적합 전선 비고
- 사용온도범위 (Max.)
- 70 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -30 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 결합부 형태 1
- 결합부 형태 2
- Return Loss
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 도금두께
- Lock 방식
- Push-on
- 기판고정방법
- 패널 장착방법
- 외장 표면 마감
- 절연물 재료
- PTFE
- 결선방법 (중심도체)
- 납땜
- 결선방법 (외부도체)
- 압착
- Hermetic Seal
- Kink
- 납 오름 방지 구조
전기사양
- 내전력
- 접촉저항 (중심도체)
- 접촉저항 (외부도체)
- 전송 규격
- 아이솔레이션
- 정격전류
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 제품 폭
- 제품 높이
- 결합 높이 (Min.)
- 결합 높이 (Max.)
- 결합 높이
- 추천 기판 두께
- 리드 길이
- 전선/케이블의 UL스타일
- UL 1979
포장 사양
- 포장
- 단품포장
- 구매 단위
- 1 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 0.0 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 50 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [MS156LH1-HRMP-088V300_CL0362-0154-5-00_2DDrawing_0000970066.pdf: 63 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [MS156LH1-HRMP-088V300_CL0362-0154-5-00_2DDrawing_0000750034.pdf: 60 KB]
- 규격표 - English [MS156LH1-HRMP-088V300_CL0362-0154-5-00_SpecSheet_0000260794.pdf: 86 KB]
- 규격표 - 日本語 [MS156LH1-HRMP-088V300_CL0362-0154-5-00_SpecSheet_0001064816.pdf: 81 KB]
결합 상대
제품명
개구부 방향
,
커넥터 형태
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클