CD-PC-221
CL0211-0201-2-00
RoHS2
※実際の製品は画像と異なる場合がございます。
製品仕様最終更新日 2024/04/15
製品情報
- 製品名
- CD-PC-221
- HRS NO
- CL0211-0201-2-00
基本性能
- コネクタ形状
- 端子
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- D-sub
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- 48時間 h
- 挿抜回数
- 500
- 極数
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 接点部めっき
- 金
- ロック方式
- 定格電流
- 3.0 A
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- 開口部方向
- 基板実装スタイル
- 結線方法
- 圧着
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 28
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 24
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 0.08 mm²
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 0.2 mm²
- 使用温度範囲 Max.
- 使用温度範囲 Min.
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- RoHS2
- 適合
- SVHC
- 30th 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- 実装ピッチ
- 列数(嵌合部)
- めっき厚
- 0.2 μm
- 千鳥パターン
- キー
- 無
- 外装表面仕上げ
- 外装材料
- コンタクトSEX
- オス
- ハウジング色
- シールド機能
- 無
- 基板固定方法
- キャップ材料
- フィンガープロテクト
- 無
- 半田上がり防止構造
- 無
電気/光性能
- 耐電圧
- 接触抵抗
製品サイズ
- 推奨基板厚
- 本体高さ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 本体幅(奥行き)
- 電線/ケーブルのULスタイル
- UL 1007
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 1.5 mm
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 1.25 mm
- 適合電線備考
- ケーブル外径
梱包仕様
- 梱包形態
- リール
- 購入単位数
- 10000 PCS
- 質量
- 0.129 g
- 吸着テープ
- Static Sensitive
- 箱入数
- 10000 PCS
その他
- 備考
- ディスクリート圧着タイプ D-subコネクタ
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
この端子に対応する治具
製品名 | 治具タイプ | 治具名 |
---|---|---|
アプリケーター |
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : CD-PC-221
- HRS NO : 02110201200
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。