HDA-CTF1(4-40)(50)
CL0211-5128-1-50
RoHS2
製品仕様最終更新日 2024/04/15
製品情報
- 製品名
- HDA-CTF1(4-40)(50)
- HRS NO
- CL0211-5128-1-50
基本性能
- コネクタ形状
- プラグ
- パーツ
- パネル取り付け方法
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 一般呼称
- D-sub
- 準拠規格
- 安全規格
- 伝送規格
- 伝送速度
- 防水性能
- 塩水噴霧時間(耐腐食性)
- h
- 挿抜回数
- 極数
- その他極数
- 開口部ピッチ
- 接点部めっき
- ロック方式
- ねじ止め
- 定格電流
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 基板実装方法
- 開口部方向
- 基板実装スタイル
- 結線方法
- 適合電線サイズ (AWG) Min.
- 適合電線サイズ (AWG) Max.
- 適合電線サイズ (mm²) Min.
- 適合電線サイズ (mm²) Max.
- 使用温度範囲 Max.
- 使用温度範囲 Min.
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- RoHS2
- 適合
- SVHC
- 含有
- コネクタ形状詳細
- カバーケース
機械的性能
- 実装ピッチ
- 列数(嵌合部)
- めっき厚
- 千鳥パターン
- キー
- 外装表面仕上げ
- 外装材料
- プラスチック
- コンタクトSEX
- ハウジング色
- シールド機能
- 基板固定方法
- キャップ材料
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
電気/光性能
- 耐電圧
- 接触抵抗
製品サイズ
- 推奨基板厚
- 本体高さ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 本体幅(奥行き)
- 電線/ケーブルのULスタイル
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- 適合電線備考
- ケーブル外径
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 10 PCS
- 質量
- 30.6 g
- 吸着テープ
- Static Sensitive
- 箱入数
- 200 PCS
その他
- 備考
- 高品質なプラスチックD-subプラグカバーケース
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [HDA-CTF1(4-40)(50)_CL0211-5128-1-50_2DDrawing_0000184429.pdf: 131 KB]
- 2D図面 - English [HDA-CTF1(4-40)(50)_CL0211-5128-1-50_2DDrawing_0000885710.pdf: 121 KB]
- 規格表 - 日本語 [HDA-CTF1(4-40)(50)_CL0211-5128-1-50_SpecSheet_0000572419.pdf: 80 KB]
- 規格表 - English [HDA-CTF1(4-40)(50)_CL0211-5128-1-50_SpecSheet_0000081220.pdf: 27 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : HDA-CTF1(4-40)(50)
- HRS NO : 02115128150
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。