- Продукция
-
Категории
- Вход/Выход
- Стандартные продукты
- Соединительные платы
- Межплатные разъемы, гибкие печатные платы
- Гибкие печатные платы/шлейфы
- Радиочастотные разъемы
- Волоконно-оптические разъемы
- Модульные/штыревые разъемы
- Межпроводные разъемы
- SD / SIM карты
- Краевые соединители
- Автомобильные разъемы
- Силовые разъемы
- Высокоскоростные разъемы
- Герметичные разъемы
- Инструменты
- Разъемы и датчики
- Coaxial Harness / Adapter Product Search
-
Приложения
- Потребитель
- Cмартфон и Носимый
- Умная техника
- ПК и планшет
- Другое потребительское оборудование
- Автомобильный
- Автономный автомобиль
- Силовой агрегат (для автомобилей)
- Информационно-развлекательная система (для автомобилей)
- Подключенные автомобили
- Автомобильное освещение
- Промышленное оборудование
- Умные сети электроснабжения
- Промышленная автоматизация
- Роботы
- Медицинская
- Телекоммуникации/ Связь
- Информационные центры
- Железнодорожный/ Коммерческий транспорт
- Другое промышленное оборудование
- Автоматизация офиса
- Параметры поиска
- Список избранного * Требуется вход в систему
- Список запросов * Требуется вход в систему
HIF3FC-34PA-2.54DS(71)
CL0616-0067-6-71
RoHS2
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- HIF3FC-34PA-2.54DS(71)
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление January. 25, 2024
Информация по продукту
- Серийный номер
- HIF3FC-34PA-2.54DS(71)
- CL №
- CL0616-0067-6-71
Общая информация
- Тип разъема
- Розетка
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Шаг контактов
- 2.54 mm
- Шаг монтажа
- 2.54 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 8.9 mm
- Высота стыка (макс.)
- 8.9 mm
- Выста стыка
- 8.9 mm
- Количество контактов
- 34
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- 1.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 200.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55 ℃
- RoHS2
- Соответствие
- SVHC
- 30th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.2 μm
- Металлические экраны
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- позиционирующий штырь
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
- Yes
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 650 V Max.
- Сопротивление контакта
- 15.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 50.68 mm
- Ширина разъема
- 8.5 mm
- Высота разъема
- 8.9 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Лоток
- Отдел покупки
- 60 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 4.41 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 960 PCS
Другие
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [HIF3FC-34PA-2.54DS(71)_CL0616-0067-6-71_2DDrawing_0000989434.pdf: 154 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [HIF3FC-34PA-2.54DS(71)_CL0616-0067-6-71_2DDrawing_0000828603.pdf: 138 KB]
- Лист спецификаций - English [HIF3FC-34PA-2.54DS(71)_CL0616-0067-6-71_SpecSheet_0000410877.pdf: 42 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [HIF3FC-34PA-2.54DS(71)_CL0616-0067-6-71_SpecSheet_0000993792.pdf: 67 KB]
Посмотреть подходящие соединители
Серийный номер
Расположение разъема
,
Тип разъема
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Корпус
Корпус
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо
Прямой
Гнездо
Гнездо