-
Категории
-
Вход/Выход
List of useful search tools
-
Стандартные продукты
List of useful search tools
-
Соединительные платы
List of useful search tools
-
Межплатные разъемы, гибкие печатные платы
-
Гибкие печатные платы/шлейфы
List of useful search tools
-
Радиочастотные разъемы
List of useful search tools
-
Волоконно-оптические разъемы
List of useful search tools
-
Модульные/штыревые разъемы
List of useful search tools
-
Межпроводные разъемы
List of useful search tools
-
SD / SIM карты
List of useful search tools
-
Краевые соединители
List of useful search tools
-
Автомобильные разъемы
List of useful search tools
-
Силовые разъемы
List of useful search tools
-
Высокоскоростные разъемы
List of useful search tools
-
Герметичные разъемы
List of useful search tools
-
Вход/Выход
-
Приложения
- Потребитель
-
Cмартфон и Носимый
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Умная техника
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
ПК и планшет
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Другое потребительское оборудование
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
- Автомобильный
-
Автономный автомобиль
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Силовой агрегат (для автомобилей)
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Информационно-развлекательная система (для автомобилей)
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Подключенные автомобили
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Автомобильное освещение
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
- Промышленное оборудование
-
Умные сети электроснабжения
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Промышленная автоматизация
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Роботы
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Медицинская
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Телекоммуникации/ Связь
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Информационные центры
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Железнодорожный/ Коммерческий транспорт
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Другое промышленное оборудование
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Автоматизация офиса
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
MDF6-1618SC
CL0547-0071-3-00
RoHS (EU)2015/863
※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
- Серийный номер
- MDF6-1618SC
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление February. 07, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- MDF6-1618SC
- CL №
- CL0547-0071-3-00
Общая информация
- Тип разъема
- Контакт
- Компоненты
- Кабельная сборка
- No
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Количество контактов
- Номинальная сила тока
- 7.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 300.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Количество рядов (интрефейс)
- Шаг монтажа
- Шаг контактов
- Длина разъема
- Ширина разъема
- Высота разъема
- Тип монтажа
- Сторона крепления
- Опция стабилизации печатной платы
- Расположение ножек разъема в шахматном порядке
- Рекомендованная толщина PCB
- Расположение разъема
- Цикл соединения и рассоединения
- 30
- Покрытие контакта
- Олово
- Толщина покрытия
- 1.0 μm
- Цвет корпуса
- Способ соединения проводов
- Тип провода
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
- Способ крепления к панели
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Размерные данные
- Тип крепления
- Клавиша
- Защита от касания пальцами
- Металлические экраны
Электрические характеристики
- Сопротивление контакта
- Выдерживаемое напряжение
- 1500 V Max.
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
Другие
- UL тип провод/ кабель
- Мин. диаметр изоляции провода
- Заметки к рекомендованному проводу
- Внешний диаметр провода
- Ширина Контактной площадки (мм.)
Механические характеристики
- Тип упаковки
- Упакован в мешочек
- Отдел покупки
- 100 PCS
- Pick-up плёнка
- Масса
- 0.04 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 20000 PCS
Характеристики упаковки
- Цвет провода
- Тест на воспламенение
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Подходящие контакты?/ Штекера
Серийный номер
сечение провода
Применимые инструменты к терминалу
| Серийный номер | Тип инструмента | Название инструмента |
|---|---|---|
|
Инструмент для удаления контакта |
||
|
Инструкция по эксплуатации обжимного инструмента |