- Produkt
-
Kategorie
- I/O
- Standard-Produkte
- Wire-to-Board
- Board-to-Board, Board-to-FPC
- FPC/FFC
- RF/Koaxial
- LWL-Steckverbinder
- Modulare Stecker/Buchsen-Steckverbinder
- Wire-to-Wire
- IC-Karte/ IC-Sockel
- Card Edge
- Automotive
- Leistung
- Hoch-Geschwindigkeit
- Abgedichtete Steckverbinder
- Vorrichtung/ Werkzeuge
- Schalter & Sensoren
- Koaxiales Kabelbaum / Adapter-Produktsuche
-
Anwendungen
- Verbraucher
- Smartphoner & Tragba
- Intelligente Geräte
- PC & Tablet
- Andere Verbraucherausrüstung
- Automobil
- Autonomer Wagen
- Antriebsstrang (für Kraftfahrzeuge)
- Infotainment (für die Automobilindustrie)
- Verbundene Wagen
- Automobil-Beleuchtung
- Industrielle Maschinen
- Smart Grid
- Industrieautomatisierung
- Roboter
- Medical
- Telekommunikation/Netzwerk
- Datenspeicher
- Schienen/Güterverkehr
- Andere Industrieanlagen
- Büroautomatisierung
- Suche Spezifikation
- Favoritenliste * Login für Mitglieder erforderlich
- Anfrageliste * Login für Mitglieder erforderlich
PCN10-2226SC
CL0583-0216-8-00
RoHS2
Nicht empfehlenswert für neue Designs
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- PCN10-2226SC
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Industriestandard
- IEC, DIN
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am January. 25, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- PCN10-2226SC
- CL-Nummer
- CL0583-0216-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Industriestandard
- IEC, DIN
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- Bestückungsabstand
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- Höhe im gesteckten Zustand
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- RoHS2
- Konform
- SVHC
- 30th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 20.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.1 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 50000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PCN10-2226SC_CL0583-0216-8-00_2DDrawing_0000959634.pdf: 57 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PCN10-2226SC_CL0583-0216-8-00_2DDrawing_0000667185.pdf: 71 KB]
- Datenblatt - English [PCN10-2226SC_CL0583-0216-8-00_SpecSheet_0000045283.pdf: 39 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PCN10-2226SC_CL0583-0216-8-00_SpecSheet_0001033238.pdf: 168 KB]