HRMJ-U.FLP-ST2(40)
CL0311-0391-8-40
RoHS2
제품 사양최종갱신일 April. 15, 2024
제품 정보
- 제품명
- HRMJ-U.FLP-ST2(40)
- HRS NO
- CL0311-0391-8-40
기본성능
- 커넥터 형태
- 어댑터
- 부품
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 방수 성능
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 8.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2 Max.
- 핀수
- 1
- 삽발 횟수
- 10000
- 기판실장 방법
- 개구부 방향
- Straight
- 중심접점부 도금
- 금
- 외부접점부 도금
- 금
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 결선방법
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 쉴드 직경
- 중심도체 직경
- 적합 전선 비고
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 결합부 형태 1
- SMA
- 결합부 형태 2
- U.FL
- Return Loss
- RoHS2
- 적합
- SVHC
- 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 도금두께
- Lock 방식
- 기판고정방법
- 패널 장착방법
- 외장 표면 마감
- 절연물 재료
- PTFE
- 결선방법 (중심도체)
- 결선방법 (외부도체)
- Hermetic Seal
- Kink
- 납 오름 방지 구조
전기사양
- 내전력
- 접촉저항 (중심도체)
- 접촉저항 (외부도체)
- 전송 규격
- 아이솔레이션
- 정격전류
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 제품 폭
- 15.5 mm
- 제품 높이
- 결합 높이 (Min.)
- 결합 높이 (Max.)
- 결합 높이
- 추천 기판 두께
- 리드 길이
- 전선/케이블의 UL스타일
포장 사양
- 포장
- 단품포장
- 구매 단위
- 20 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 1.736 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 100 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [HRMJ-U.FLP-ST2(40)_CL0311-0391-8-40_2DDrawing_0001489220.pdf: 40 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [HRMJ-U.FLP-ST2(40)_CL0311-0391-8-40_2DDrawing_0000755455.pdf: 106 KB]
- 규격표 - English [HRMJ-U.FLP-ST2(40)_CL0311-0391-8-40_SpecSheet_0001608506.pdf: 118 KB]
- 규격표 - 日本語 [HRMJ-U.FLP-ST2(40)_CL0311-0391-8-40_SpecSheet_0000843801.pdf: 149 KB]
결합 상대
제품명
개구부 방향
,
커넥터 형태
Straight
어댑터
어댑터
Straight
어댑터
어댑터
Straight
어댑터
어댑터
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클