Global icon

BM57 系列 计划中止

0.3mm间距 堆叠高度0.6mm 纵深1.9mm 低薄 支持5A 电源信号复合 板对FPC连接器


特点

0.3mm Pitch / Stacking Height 0.6mm / Width 1.9mm
Low-Profile Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A


1 Low-profile design with high power supply capacity
 - Rated current: 5A for power contact,
                         0.3A for signal contact
 - 0.6mm stacking height, 1.9mm width
2 Full armored design prevents housing damage
3 Easy mating operation with wide self alignment range
4 Insert molded header and receptacle design - Solder Wicking Prevention
5 Multi-point soldering enhances PCB peeling strength

  • 连接器类型
  • 插头, 插座
  • 部件部分
  • 参考规格
  • 安全规格
  • 传输规格
  • 传输速度
  • 开口间距
  • 0.3 mm
  • 安装间距
  • 0.3 mm
  • (mm)宽度
  • 适用FPC电缆厚度 (mm)
  • 嵌合高度(Min.)
  • 0.6 mm
  • 嵌合高度(Max.)
  • 0.6 mm
  • 嵌合高度
  • 0.6 mm
  • PIN数
  • 10
  • 其他PIN数
  • 浮动设计
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 插拔次数
  • 10
  • 安装方法
  • SMT
  • 开口方向
  • 接触部电镀
  • 额定电流
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55 ℃
  • 连接器类型详细信息

主要应用程序/产品类别

连接器列表(产品规格书, 2D, 3D,代理商库存)

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。