Global icon

FPC/FFC Connector Select Map

Hirose provides a wide variety of FPC connectors (FPC/FFC connectors), including low profile, narrow pitch and robust variations. Use this web page to find your ideal connector based on size, transmission standard or product features.

  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Pas d'assemblage
  • 0.35 mm
  • Longueur du connecteur
  • 4.555 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 0.66 mm
  • Largeur du connecteur
  • 3.75 mm
  • Orientation du contact
  • Dessus (Top)
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • FFC/FPC recommandé
  • FPC
  • Sens d'insertion du FPC/FFC
  • Horizontal
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • 0.12 mm
  • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
  • 3.52 mm
  • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
  • 3.75 mm
  • Méthode de l'actionneur
  • Retour
  • Nombre de voies
  • 16
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • 0.175 mm
  • Nombre de rangées (câble/côté carte)
  • 2
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55 ℃
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Tension nominale (AC)
  • AC 30.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 30.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Courant nominal
  • 0.15 A
  • Courant nominal autre
  • Type de connecteur de détail

Principales applications/catégories de produits

Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.