AP105-GT7B-2022
CL0901-5190-5-00
Наладка
- Серийный номер
- AP105-GT7B-2022
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление May. 21, 2025
Информация по продукту
- Серийный номер
- AP105-GT7B-2022
- CL №
- CL0901-5190-5-00
- Тип инструмента
- Аппликатор
Инструмент
- Название инструмента
- Характеристики
- Доступный регион
- Входное напряжение
- 0.0 V
- Тип провода
- Способ соединения проводов
- UL тип провод/ кабель
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 0
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.0 mm²
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.0 mm
- Масса
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Непригодный
- Примечание
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
Технические данные
Информация по сборке
Терминалы, поддерживаемые инструментом
Серийный номер
Покрытие контакта
HRS No. | Название частей устройства | Маркировка на частях устройства |
---|---|---|
CL0901-5190-5-61 |
Insulation crimper | 285401 |
CL0901-5190-5-62 |
Wire crimper | 275730 |
CL0901-5190-5-63 |
Insulation anvil | 285402 |
CL0901-5190-5-64 |
Wire anvil | 275732 |
CL0901-5190-5-65 |
Cut off punch | 275096 |
CL0901-5190-5-66 |
Cut off die | 278206 |
CL0901-5190-5-90 |
rental | 0 |