Global icon

TJ*L シリーズ おすすめ


特長

Connecteur d'interface pour les applications ethernet industriel
La série TJL est conçu comme le choix idéal pour les applications ethernet industriel. Il respecte le système de câblage JIS X 5150 (ISO / IEC 11801) Classe D (Catégorie 5). Des vertions sont disponibles pour montage sur carte et relais. Disponible en 1 port (4 pos) et 2 ports (8 pos).

1. support le protocole Ethernet
Il respecte le système de câblage JIS X 5150 (ISO / IEC 11801) Classe D (Catégorie 5) et peut être utilisé pour les connections Ethernet. De plus, les distances d'isolement et de fuite permettent une tension de tenue de 1500V AC entre les contacts et le blindage

2. tenue aux vibrations et aux impacts
le connecteur est hautement résistant aux chocs et aux vibrations et a validé les tests de vibrations et de chocs des matériels ferroviaires (JIS E 403 Group 1 Grade B).

3. Verrouillage par encliquetage
la conception de verrouillage par encliquetage permet un verrouillage simple par insertion du connecteur. Cela permet d'obtenir un clic tactile clair lors de l'accouplement (se référer à la page 3 pour plus de details).

4. la longueur de dénudage uniforme des câbles permet d'obtenir une
performance de transmission stable. La structure du connecteur en 2 pièces uniques égalise la longueur de dénudage des câbles et contribue à stabiliser les performances de transmission en réduisant les tolérances de fabrication.

5. supporte la taille de panneau 3U4HP
peut être monté sur les panneaux 3U4HP des racks VME ou eds racks compacts PCI.
*Un 1 port et un 2 ports peuvent être montés sur un panneau (3 ports représentent 12 positions)

6. codage évitant une insertion incorrecte.
Les codages évitant une insertion incorrecte du connecteur, plusieurs plugs peuvent être utilisés du même côté. 3 différentes combinaisons de codage sont disponibles.

7. Contact de coupure
Le contact de coupure est largement utilisé dans le marché ferroviaire, etc...

8. Possibilité de câblage sur site
Le sertissage des câbles avec des outils manuels du commerce (produits compatibles normes MIL) permet des travaux sur site.

9. Câbles utilisables
2 différentes sections de câbles sont utilisables
・0.3mm² (22AWG)
・0.75mm² (18AWG)

10. peut être temporairement maintenu sur la carte
La version à angle droit de l'embase peut être maintenue sur la carte avant brasage. Pour la fixation, vous pouvez choisir des vis ou des rivets.

11. épaisseur des cartes
L'embase supporte des PCB ayant une épaisseur comprise entre 1,6 et 2,4mm.

12. structure robuste
L'integration du panneau entre l'embase et le connecteur mâle permet d'augmenter la robustesse de l'ensemble.

動画一覧

  • Type de connecteur
  • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Autres
  • Composants
  • Incorrect insertion prevention key, Protective cap
  • Montage sur panneaux
  • Vis
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Etanche
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
  • Nombre de voies
  • 4, 8
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Pas du contact
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Type de verrouillage
  • Ergot de verrouillage
  • Courant nominal
  • 4.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 100.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 100.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Type de montage
  • THT
  • Orientation du connecteur
  • Droit, Angle droit
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 18, 22
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 18, 22
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • 0.3, 0.75 mm²
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • 0.3, 0.75 mm²
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -40 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Couleur du câble
  • Type de connecteur de détail
  • Accessoire

主な用途/製品カテゴリ

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)