Global icon

CDC-37PF(05)

CL0211-0603-6-05

RoHS2

※ Реальный продукт может отличаться от изображения.
  • Серийный номер
  • CDC-37PF(05)
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No

Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести


Подробные характеристикиПоследнее обновление April. 15, 2024

Информация по продукту
  • Серийный номер
  • CDC-37PF(05)
  • CL №
  • CL0211-0603-6-05
  • Тип разъема
  • Другие
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • D-sub
  • Отраслевой стандарт
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • Скорость передачи данных
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • Количество контактов
  • 37
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 2.76 mm
  • Покрытие контакта
  • Тип крепления
  • Номинальная сила тока
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 350.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • DC 490.0 V
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • Расположение разъема
  • Прямой
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Способ соединения проводов
  • Обжим
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Рабочая температура (макс.)
  • 85 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -55 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • RoHS2
  • Соответствие
  • SVHC
  • 30th Без содержания
  • Тип разъема Подробности
  • Единица
  • Шаг монтажа
  • Количество рядов (интрефейс)
  • 2
  • Толщина покрытия
  • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
  • Yes
  • Клавиша
  • No
  • Тип покрытия кожуха
  • Никель
  • Материал оболочки
  • Сталь
  • Переходник
  • Вилка
  • Цвет корпуса
  • Металлические экраны
  • No
  • Опция стабилизации печатной платы
  • Материал крышки
  • Защита от касания пальцами
  • No
  • Предотвращение попадания припоя
  • No
  • Выдерживаемое напряжение
  • 1250 V Max.
  • Сопротивление контакта
  • Рекомендованная толщина PCB
  • Высота разъема
  • 12.55 mm
  • Длина разъема
  • 69.32 mm
  • Ширина разъема
  • 20.95 mm
  • UL тип провод/ кабель
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Внешний диаметр провода
  • Тип упаковки
  • Лоток
  • Отдел покупки
  • 27 PCS
  • Масса
  • 9.48 g
  • Pick-up плёнка
  • Статичная чувствительность
  • Кол-во / Коробка
  • 270 PCS
  • Примечание

  Серийный номер
Расположение разъема , Тип разъема
Прямой  
Другие 
Прямой  
Вилка 
Прямой  
Другие 
Прямой  
Другие 
Прямой  
Другие 
Прямой угол  
Другие 
Прямой угол  
Вилка 
Прямой угол  
Другие 
Прямой  
Вилка 
Прямой угол  
Другие 
Прямой угол  
Другие 
Прямой угол  
Вилка 
Прямой угол  
Вилка 
Прямой угол  
Вилка 
Прямой  
Другие 
Прямой угол  
Другие 
Прямой  
Другие 
Прямой  
Вилка 
Прямой угол  
Другие 
*Пожалуйста, будьте внимательны при разнородных типах гальванического покрытия.