- Produkt
-
Kategorie
- I/O
- Standard-Produkte
- Wire-to-Board
- Board-to-Board, Board-to-FPC
- FPC/FFC
- RF/Koaxial
- LWL-Steckverbinder
- Modulare Stecker/Buchsen-Steckverbinder
- Wire-to-Wire
- IC-Karte/ IC-Sockel
- Card Edge
- Automotive
- Leistung
- Hoch-Geschwindigkeit
- Abgedichtete Steckverbinder
- Vorrichtung/ Werkzeuge
- Schalter & Sensoren
- Koaxiales Kabelbaum / Adapter-Produktsuche
-
Anwendungen
- Verbraucher
- Smartphoner & Tragba
- Intelligente Geräte
- PC & Tablet
- Andere Verbraucherausrüstung
- Automobil
- Autonomer Wagen
- Antriebsstrang (für Kraftfahrzeuge)
- Infotainment (für die Automobilindustrie)
- Verbundene Wagen
- Automobil-Beleuchtung
- Industrielle Maschinen
- Smart Grid
- Industrieautomatisierung
- Roboter
- Medical
- Telekommunikation/Netzwerk
- Datenspeicher
- Schienen/Güterverkehr
- Andere Industrieanlagen
- Büroautomatisierung
- Suche Spezifikation
- Favoritenliste * Login für Mitglieder erforderlich
- Anfrageliste * Login für Mitglieder erforderlich
DF5A-10DS-5C
CL0676-0028-8-00
RoHS2
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF5A-10DS-5C
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am May. 02, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF5A-10DS-5C
- CL-Nummer
- CL0676-0028-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- 7.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 500.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 500.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 5.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 25.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 15.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 18.5 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS2
- Konform
- SVHC
- 30th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1007, 1015
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.24 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Ja
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF5A-10DS-5C_CL0676-0028-8-00_2DDrawing_0000840296.pdf: 114 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF5A-10DS-5C_CL0676-0028-8-00_SpecSheet_0000999335.pdf: 126 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF5A-10DS-5C_CL0676-0028-8-00_Certifications_UL_0001457471.pdf: 361 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF5A-10DS-5C_CL0676-0028-8-00_Certifications_cUL_0001457472.pdf: 54 KB]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 18.0-22.0
AWG 18.0-22.0
AWG 18.0-22.0
AWG 18.0-22.0
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste