- Produkt
-
Kategorie
- I/O
- Standard-Produkte
- Wire-to-Board
- Board-to-Board, Board-to-FPC
- FPC/FFC
- RF/Koaxial
- LWL-Steckverbinder
- Modulare Stecker/Buchsen-Steckverbinder
- Wire-to-Wire
- IC-Karte/ IC-Sockel
- Card Edge
- Automotive
- Leistung
- Hoch-Geschwindigkeit
- Abgedichtete Steckverbinder
- Vorrichtung/ Werkzeuge
- Schalter & Sensoren
- Koaxiales Kabelbaum / Adapter-Produktsuche
-
Anwendungen
- Verbraucher
- Smartphoner & Tragba
- Intelligente Geräte
- PC & Tablet
- Andere Verbraucherausrüstung
- Automobil
- Autonomer Wagen
- Antriebsstrang (für Kraftfahrzeuge)
- Infotainment (für die Automobilindustrie)
- Verbundene Wagen
- Automobil-Beleuchtung
- Industrielle Maschinen
- Smart Grid
- Industrieautomatisierung
- Roboter
- Medical
- Telekommunikation/Netzwerk
- Datenspeicher
- Schienen/Güterverkehr
- Andere Industrieanlagen
- Büroautomatisierung
- Suche Spezifikation
- Favoritenliste * Login für Mitglieder erforderlich
- Anfrageliste * Login für Mitglieder erforderlich
FX2-20P-0.635SH(71)
CL0572-2761-2-71
RoHS2
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- FX2-20P-0.635SH(71)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am January. 25, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- FX2-20P-0.635SH(71)
- CL-Nummer
- CL0572-2761-2-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 0.635 mm
- Kontaktabstand
- 1.27 mm
- Steckverbinderlänge
- 25.75 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.0 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 500
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Braun
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS2
- Konform
- SVHC
- 30th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 90 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.44 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 360 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FX2-20P-0.635SH(71)_CL0572-2761-2-71_2DDrawing_0000989564.pdf: 171 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FX2-20P-0.635SH(71)_CL0572-2761-2-71_2DDrawing_0000822614.pdf: 106 KB]
- Datenblatt - English [FX2-20P-0.635SH(71)_CL0572-2761-2-71_SpecSheet_0000411118.pdf: 42 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FX2-20P-0.635SH(71)_CL0572-2761-2-71_SpecSheet_0000989823.pdf: 48 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse