Global icon

MS-156C シリーズ おすすめ

0~11GHz 高さ1.35mm 超小型チェック用同軸スイッチ


特長

高さ1.35mm 超小型チェック用同軸スイッチ


1. 低挿入損失
2. 低背、省スペース
3. 広帯域で使用可能
4. 自動実装対応
5. ハロゲンフリー・RoHS2対応品

  • コネクタ形状
  • プラグ, レセプタクル, アダプタ
  • パーツ
  • 一般呼称
  • SMA, N
  • 準拠規格
  • 防水性能
  • ハーネス品
  • いいえ, はい
  • ケーブル長
  • 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 1000 mm
  • 特性インピーダンス
  • 50.0 Ω
  • 周波数 (Max.)
  • 6.0, 11.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.5 Max.
  • 極数
  • 1
  • 挿抜回数
  • 30, 100, 500, 10000, 100000, 200000
  • 基板実装方法
  • SMT
  • 開口部方向
  • ストレート, ライトアングル
  • 中心接点部めっき
  • 外部接点部めっき
  • 金, ニッケル
  • 適合同軸ケーブルタイプ
  • ケーブル外径
  • 1.13, 3.4 mm
  • 結線方法
  • 適合電線被覆外径(Max.)
  • 適合電線被覆外径(Min.)
  • シールド径
  • 中心導体径
  • 適合電線備考
  • 使用温度範囲 Max.
  • 85 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -40, -30 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • Gray, Black
  • 嵌合部1
  • MS-156C, SMA
  • 嵌合部2
  • SMA, N
  • 反射減衰量
  • コネクタ形状詳細

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)