Global icon

시리즈 검색 :5개 있습니다
  • FH52C
    추천

    FH52C 시리즈

    1.0mm 피치, 2.0 mm 높이 아래 접점, 전면 플립, CIC 커넥터
     

    1 신뢰할 수 있고 견고한 연결구조
    2 카본이 잘 깎이지 않은 접점 형상
    3 플립락 방식의 뛰어난 작업성
    4 높은 CIC 유지력
    5 CIC두께 0.3mm 대응
    6 커넥터 아래쪽에 패턴 방지 깃이 필요 없음 (오버 몰딩 구조)
    7 할로겐프리
    8 자동구현
    9 500개 말아 포장도 대응

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 17.6 mm
    • 제품 높이
    • 2.0 mm
    • 제품 폭
    • 5.7 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 5.7 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.7 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 12
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.003 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH62
    추천

    FH62 시리즈

    0.25mm Pitch, 높이 1.1mm, 상접점, One Action Lock 타입, 높은 FPC 발거력, FPC 커넥터

    1. 공간절약
    2. One Action 자동 Lock 구조
    3. 높은 FPC 발거력
    4. FPC 삽입 용이
    5. 0.3mm 두께 FPC에 대응
    6. 고속전송 대응
    7. 환경대응
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

     

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • 제품 높이
    • 1.1 mm
    • 제품 폭
    • 4.0 mm
    • 접점 위치
    • 상접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 4.0 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 4.0 mm
    • 액추에이터 방식
    • 핀수
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.25 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.3 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH63S
    추천

    FH63S 시리즈

    0.5mm Pitch, Height 2.8mm Lower Contact, One-Action Lock, 
    105 ℃ Compatible, FPC/FFC/Shielded FFC Connector

    1. Automatic one action locking design
    2. Dust prevention
    3. Supports FPC/FFC/Shielded FFC
    4. High FPC retention force
    5. FPC/FFC mating detection
    6. Environmental compatibility

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • 제품 높이
    • 2.8 mm
    • 제품 폭
    • 5.15 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC, 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 5.15 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.15 mm
    • 액추에이터 방식
    • 핀수
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH67
    추천

    FH67 시리즈

    0.5mm Pitch, Height 5.2mm Vertical Connection, One-Action Lock, 2-point Contact,
    125 ℃ Compatible, FFC/FPC/Shield FFC Connector

     

    1. Automatic one action lock design
    2. Two-point contact prevents contact failure by dust
    3. Supports FPC/FFC/Shield FFC
    4. High FPC retention force
    5. Visual inspection on the mated status of FPC/FFC is possible
    6. Environmental

     

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • 제품 높이
    • 5.2 mm
    • 제품 폭
    • 3.57 mm
    • 접점 위치
    • 수직타입
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC, 쉴드 FFC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수직
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.57 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.45 mm
    • 액추에이터 방식
    • 수직타입
    • 핀수
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.5 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
  • FH72
    추천

    FH72 시리즈

    1. 낮은 키, 공간 절약
    2. 원 액션으로 잠금이 걸리는 자동 잠금 구조
    3. 높은 FPC 유지력
    4. FPC 삽입이 용이
    5.0.2mm 두께 FPC에 대응
    6. 자신의 계획에 FPC 오 결합을 검출
    7. 환경 대응
    8. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 0.6 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • 제품 높이
    • 0.9 mm
    • 제품 폭
    • 3.5 mm
    • 접점 위치
    • 상접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.2 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 3.5 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 3.5 mm
    • 액추에이터 방식
    • 핀수
    • 11, 15, 21, 31
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.3 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 2
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 30.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 30.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.3 A
    • 정격전류 기타
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :5개 있습니다