Global icon

Ergebnisse:6Artikel
  • FX18
    Empfohlen

    FX18 Serie

    [FunctionMAX™]

    High Speed Transmission, 0.8mm Pitch Connectors for PCB Connections

    1. 0.8mm pitch
    2. Connection type: Coplanar/Right Angle/Parallel (Height: 10 to 45mm)
    3. No of Pos.: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    4. MF (Multi-Functional) contact
    5. Effective mating length of 2mm (Signal contact)
    6. Resistant to excess mating force
    7. Simplified mating with large guides

     

    FX18H
    0.8mm Pitch, Open Pluggable Specification 2.0 (OPS 2.0) Standard Connector

    125℃ Heat-Resistant, Board-to-Board Horizontal Connection Connector

    1   Open Pluggable Specification 2.0 (OPS 2.0) Standard Connector
         OPS is an Intel specification that serves as the industry-wide standard for digital signage, etc.  
    2   High-Speed Variation of the FX18 Series
      Enhancing high-speed performance by optimized contact shapes and configurations of the conventional FX18 Series.
    3   125℃ Heat Resistance
    4   Compatible Mating and Mounting Pattern with the FX18 Series

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Zwischenstück
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen.4, , , ,
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 16.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.8 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.8 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • 4
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • 3.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85, 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX2B
    Empfohlen

    FX2B Serie

    1.27mm Pitch Multi-Function Two Piece, Wire-to-Board Connectors

    Wire-to-Board Type
    (1) Positive lock with easy operation
    (2) Applicable cable/ 28 AWG

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 2
    • Bestückungsabstand
    • 1.27 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.27 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 18.05, 25.67, 27.83, 30.33, 30.75, 35.45, 37.95, 38.37, 40.53, 43.03, 43.45, 48.15, 48.53, 50.65, 53.23, 55.73, 56.15, 58.31, 60.81, 65.93, 68.43, 68.85, 78.63, 81.13 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 7.0, 15.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 7.5, 8.75, 12.5, 19.1 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Löten
    • Versetzte Führungsschiene
    • Ja
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 500
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Schneidklemmverbindung
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Flachbandkabel
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX20

    FX20 Serie

    [FunctionMAX™]

    0,5mm Raster, Board-to-Board-Steckverbindung mit toleranzausgleichender Struktur

    1. 0,5mm Raster
    2. Variationen: Rechtwinklig / Vertikal
    3. Polzahlen: 20, 40, 60, 80, 100, 120 und 140
    4. Toleranzausgleich: ± 0,6 bis 0,8mm in X-Richtung und +/- 0,6mm in Y-Richtung
    5. Sehr zuverlassige Zweipunkt-Kontaktstruktur (siehe rechte Seite der Abbildung)
    6. Stromtragfahigkeit: 0,5 A pro Pin
    7. Effektive Kontaktuberlappung von 1,5mm
    8. Leiterbahnfreie Leiterplattenoberflache unter dem Stecker ist nicht erforderlich
    9. Geeignet fur automatische Leiterplattenbestuckung mit Vakuumsaugduse
    10. Selbstausrichtende und selbstfuhrende Struktur

     

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Ja
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 50
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX4

    FX4 Serie

    Stapelhohen von 5 mm bis 11 mm, halbraster Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder in Durchstecktechnik (THT), die Stapelhohe ist in 1 mm Abstanden variierbar.

    1. kleine und leichte Bauform
    2. Stapelhohe von 5 mm bis 11 mm verfugbar
    3. Eindringen von Flusmittel wird verhindert
    4. Verstecksicher, sowie und leichtes An- und Abstecken
    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 1.27 mm
    • Bestückungsabstand
    • 1.27 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 6.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 32, 40, 50, 52, 60, 68, 80
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 300
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 125.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX6

    FX6 Serie

    0,8 mm Raster, Stapelhohe von 5 mm bis 9 mm

    1. Stapelhohe von 5 mm bis 9 mm
    2. Kontaktuberlappung 1,7 mm
    3. Selbstfindung
    Es ist eine Fuhrung vorhanden, die eine Ausrichtung von bis zu ±1 mm ermoglicht.
    4. Automatisierte Bestuckung
    5. SMT Koplanaritat
    Die Lotanschlusse der SMT Kontakte weisen eine Unebenheit von weniger als 0,1 mm auf.
    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.8 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.8 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 7.0, 8.0, 9.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 100
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FX8C

    FX8C Serie

    [FunctionMAX™]

    Hochgeschwindigkeitsgetriebe, 0.6mm Pitch Mezzanine-Anschlüsse

     

    1. Tonhöhe: 0.6 mm
    2. Große Auswahl an Pos. und Stapelhöhen
    3. Paarungsanreiz
    4. Hochgeschwindigkeitsübertragung (8 Gbit/s)
    5. Verhindert das falsche Einsetzen in die Platine
    6. Konformität mit RoHS (EU) 2015/863

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • PCIe Gen 3
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 8.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.6 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.6 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckzyklen
    • 50
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Betriebsstrom
    • 0.4 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:6Artikel