Global icon

Flachbildfernseher

Flachbildfernseher



USB-Typ-C-Anschlüsse der E / A-Karte an die Hauptplatine

  • CX

    Empfohlen

    Mittelmontierter USB-Typ-C-Anschluss

Lautsprecher / Hauptplatine / Wechselstrom-Wire-to-Board-Anschlüsse

  • DF52

    Empfohlen

    [SignalBee™] 0.8mm Kontaktabstand, kompakte und robuste Wire-to-Board-Steckverbinder

  • DF61Y

    Empfohlen

    [SnapBee™] Kleiner, mit einer flachen Bauform Wire-to-Board-Anschluss für die Stromversorgung

  • KW30

    Empfohlen

    [SignalBee™] 1mm Pitch, Single-row, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

T-Conto-Hauptplatine V-mal-eins US-verfügbar -16 Gbit / s

  • 0,5 mm Kontaktabstand, Hochgeschwindigkeits-Board-to-Wire-Steckverbinder der nächsten Generation

Mikrofon / WiFiModule / IR-Sensor / One Action FH-Anschlüsse

  • FH63S

    Empfohlen

    0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock, 105 ℃ kompatibel

  • FH67

    Empfohlen

    0,5 mm Abstand, Höhe 5,2 mm vertikale Verbindung, One-Action-Verriegelung 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel

Stromversorgung (Platine)

  • TF06L

    Empfohlen

  • TF43SW

    Empfohlen

    0,5 mm Kontaktabstand / 1,2 mm Höhe / Bodenkontakt, Strom- und Signal-Hybrid-FPC / FFC-Anschluss für 12 A

  • 0.5mm Pitch / 1.2mm Height / Bottom Contact, Front Flip FPC/FFC Connector

Produktliste für diese Lösung