Global icon

平板电脑

平板电脑



Standard ZIF

  • FH58

    推荐的

    0.2/0.25mm间距、高度0.9mm 上下触点、后锁式

  • FH64MA

    推荐的

    0.25mm间距 高0.5mm 上触点 后锁式 连接器

  • 0.5mm间距 高度1.0mm 上下触点 后锁式

One Action Lock

  • FH62

    推荐的

    0.25mm间距 高1.1mm 上触点 一插即锁 高FPC嵌合保持力连接器

  • 0.5mm间距 / 1.0mm高 一插即锁、上下触点、FPC用连接器

  • 0.25mm间距 高0.65mm 上触点 一插即锁 FPC用连接器

FPC-to-Board

  • BK13

    推荐的

    0.35mm间距、堆叠高度0.6~2.0mm、纵深1.9mm、支持5A、电源信号复合、板对FPC连接器

  • BK35

    推荐的

    0.35mm 间距 / 纵深2.2mm / 堆叠高度 0.6mm/ 全屏蔽结构 支持高频、高速传输、电源用 板对FPC连接器

  • BM29

    推荐的

    支持3A 超小型 电源信号复合型 板对板/板对FPC用 连接器

  • BM55

    推荐的

    0.3mm 间距、堆叠高度0.5~0.8mm、纵深1.5mm 低高、电源信号复合、板对FPC连接器

USB Type-C

  • CX

    推荐的

    符合新一代USB标准「USB Type-C™」的连接器

RF Cable

  • X.FL

    推荐的

    嵌合高度0.94mm或1.2mm 低薄、轻量SMT超小型同轴连接器

Micro Wire to Board

  • DF57

    推荐的

    [SnapBee™] 板对线 低薄电源用 Swing锁扣 (UL,CSA标准认证产品)

  • DF65

    推荐的

    [SnapBee™]1.7mm间距 板对线 低高度电源用连接器

该用途・解决方案的产品一览表