-
Категории
-
Вход/Выход
List of useful search tools
-
Стандартные продукты
List of useful search tools
-
Соединительные платы
List of useful search tools
-
Межплатные разъемы, гибкие печатные платы
-
Гибкие печатные платы/шлейфы
List of useful search tools
-
Радиочастотные разъемы
List of useful search tools
-
Волоконно-оптические разъемы
List of useful search tools
-
Модульные/штыревые разъемы
List of useful search tools
-
Межпроводные разъемы
List of useful search tools
-
SD / SIM карты
List of useful search tools
-
Краевые соединители
List of useful search tools
-
Автомобильные разъемы
List of useful search tools
-
Силовые разъемы
List of useful search tools
-
Высокоскоростные разъемы
List of useful search tools
-
Герметичные разъемы
List of useful search tools
-
Вход/Выход
-
Приложения
- Потребитель
-
Cмартфон и Носимый
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Умная техника
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
ПК и планшет
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Другое потребительское оборудование
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
- Автомобильный
-
Автономный автомобиль
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Силовой агрегат (для автомобилей)
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Информационно-развлекательная система (для автомобилей)
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Подключенные автомобили
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Автомобильное освещение
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
- Промышленное оборудование
-
Умные сети электроснабжения
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Промышленная автоматизация
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Роботы
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Медицинская
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Телекоммуникации/ Связь
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Информационные центры
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Железнодорожный/ Коммерческий транспорт
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Другое промышленное оборудование
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
-
Автоматизация офиса
Recently Reviewed Application
Recommended Applications
BM14B(0.8)-20DS-0.4V(53)
CL0684-8004-8-53
RoHS (EU)2015/863
Не рекомендуется для нового дизайна
- Серийный номер
- BM14B(0.8)-20DS-0.4V(53)
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
Нажмите здесь, если вы рассматриваете возможность покупки.*QA Как приобрести
Подробные характеристикиПоследнее обновление June. 20, 2026
Информация по продукту
- Серийный номер
- BM14B(0.8)-20DS-0.4V(53)
- CL №
- CL0684-8004-8-53
Общая информация
- Тип разъема
- Гнездо
- Компоненты
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- USB3.0, USB3.1, MIPI
- Скорость передачи данных
- 10.0 Gbps
- Шаг контактов
- 0.4 mm
- Шаг монтажа
- 0.4 mm
- Ширина Контактной площадки (мм.)
- Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
- Высота стыка (мин.)
- 0.8 mm
- Высота стыка (макс.)
- 0.8 mm
- Выста стыка
- 0.8 mm
- Количество контактов
- 20
- Заметки по числу позиций
- Плавающий дизайн
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие контакта
- Золото
- Номинальная сила тока
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Рабочая температура (макс.)
- 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Соответствие
- SVHC
- 35th Без содержания
- Тип разъема Подробности
Механические характеристики
- Толщина покрытия
- 0.05 μm
- Металлические экраны
- No
- Тип крепления
- Цвет корпуса
- Чёрный
- Очитстка печатной платы
- No
- позиционирующий штырь
- No
- Защита от касания пальцами
- Предотвращение попадания припоя
Электрические характеристики
- Выдерживаемое напряжение
- 100 V Max.
- Сопротивление контакта
- 100.0 mΩ Max.
Размерные данные
- Длина разъема
- 6.48 mm
- Ширина разъема
- 1.98 mm
- Высота разъема
- 0.8 mm
- Рекомендованная толщина PCB
Характеристики упаковки
- Тип упаковки
- Катушка
- Отдел покупки
- 1000 PCS
- Pick-up плёнка
- No
- Масса
- 0.013 g
- Статичная чувствительность
- Кол-во / Коробка
- 1000 PCS
Другие
- Примечание
- 1000 pieces / reel .
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Технические данные
- Чертёж (2D) - English [BM14B(0.8)-20DS-0.4V(53)_CL0684-8004-8-53_2DDrawing_0001234205.pdf: 216 KB]
- Чертёж (2D) - 日本語 [BM14B(0.8)-20DS-0.4V(53)_CL0684-8004-8-53_2DDrawing_0001370206.pdf: 192 KB]
- Лист спецификаций - English [BM14B(0.8)-20DS-0.4V(53)_CL0684-8004-8-53_SpecSheet_0001234206.pdf: 60 KB]
- Лист спецификаций - 日本語 [BM14B(0.8)-20DS-0.4V(53)_CL0684-8004-8-53_SpecSheet_0001370207.pdf: 119 KB]