FPC/FFC
-
FH28K
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота нижнего контакта 2,55 мм, передний флип совместим с температурой 125 ℃
-
FH35C
рекомендуемыеШаг 0,3 мм, высота 0,9 мм, вертикальный контакт, переворот назад
-
FH48
рекомендуемыеШаг 0,5 мм, высота 6,18 мм Вертикальное соединение Экран Только FFC
-
FH58
рекомендуемые0.2/0.25mm Pitch, Height 0.9mm,Top and Bottom Contact, Back Flip
-
FH72
рекомендуемыеШаг 0,3 мм, высота верхнего контакта 0,9 мм, замок одного действия
-
Шаг 0,2 мм, высота 1,2 мм, нижний контакт, передний флип
-
Шаг 0,5 мм, высота нижнего контакта 2,5 мм, передний откидной экран, только FFC
Плата-плата
-
DF37
рекомендуемые -
DF40
рекомендуемые0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
ER8
рекомендуемые[FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors
-
FX18
рекомендуемые -
IT18
рекомендуемыеCOM-HPC® Standard Compatible, Ultra High Density, Low Profile, BGA Mezzanine Connector