Global icon

Результаты:2товаров
  • FJ
    рекомендуемые

    FJ Серия

    Compact Optical Fiber In-Line Connector for Internal Connection (FJ-L)

     

    1. Space- Saving

    2. Can tie with wires.

    3. Easy Mating with Bayonet Lock Design

    4. Standard LC Connector Ferrules

    5. Easy Assembly

    • Тип разъема
    • Вилка, Джек
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Влагозащита
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 100 mm
    • Рекомендован-ное оптоволокно
    • MM-50/125,
    • Материал оптоволокна
    • Силикатное стекло
    • Форма муфты
    • Multi-mode
    • Рабочая длина волны
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Количество контактов
    • Заметки по числу позиций
    • Покрытие контакта
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -10 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Тип 1 контакт разъема
    • Тип 2 контакт разъема
    • Тип разъема Подробности
  • BF4-IR2

    BF4-IR2 Серия

    Ultra Small AOC
    0.05 to 6.25Gbps, Bidirectional Optical Transmission Type Active I/F Connector


    1. Mating Durability of 1,000 Cycles
    2. Built-in LED for Connection Confirmation
    3. High Flexibility 2 Core Fiber
    4. Low Power Consumption

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Общий тип
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
    • Тип 1 контакт разъема
    • Тип 2 контакт разъема
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 1000
    • Рекомендован-ное оптоволокно
    • Возвратные потери
    • Затухание
    • Линейные потери
    • Материал оптоволокна
    • Силикатное стекло
    • Рабочая длина волны
    • 850 nm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 60 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -10 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
Результаты:2товаров