Global icon

Бортовое зарядное устройство

Бортовое зарядное устройство



разъем интерфейса

  • HVH-280(Waterproof)

    рекомендуемые

  • ZE064W

    рекомендуемые

    Small and Waterproof Connector for Automotive Interface

Плата-плата

  • BM54

    рекомендуемые

    Small Floating Board-to-Board Connector, 125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications

  • FX23

    рекомендуемые

  • FX23L

    рекомендуемые

  • FX26

    рекомендуемые

    [FunctionMAX™] 140℃ Heat and Vibration Resistant Board-to-Board Floating Connector

  • KP27F

    рекомендуемые

    125℃ Heat Resistant, Floating Board-to-Board Connector, 0.5mm Pitch / 21mm Stacking Height

FPC-плата

  • TB4

    рекомендуемые

    For Automotive, 1.0mm Pitch, Center Lock, FPC/FFC-to-Board Connector

  • ZK1

    рекомендуемые

    High Temperature and Vibration Resistance, 2mm Pitch, FPC to Board, Automotive Connector

FPC/FFC

  • FH28K

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота нижнего контакта 2,55 мм, передний флип совместим с температурой 125 ℃

  • FH52K

    рекомендуемые

    Шаг 0.5/1 мм, нижний контакт высотой 2 мм, передний флип, совместимый с температурой 125 ℃

  • FH63S

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота 2,8 мм, нижний контакт, блокировка одним действием, совместимость с температурой 105 ℃

  • FH67

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота 5,2 мм, вертикальное соединение, односторонний замок, 2-точечный контакт, совместимость с температурой 125 ℃

  • FH69

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота 2,3 мм, вертикальный контакт, 2-точечный контакт с переворотом назад, совместимость с 125 ℃

читать далее

Провод-плата

  • GT25

    рекомендуемые

    0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector

  • GT50

    рекомендуемые

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

  • HVH-280

    рекомендуемые

    High Current Power Connector for Internal Automotive Connection,Heat Resistant up to 125℃

  • KM32A

    рекомендуемые

    2.0mm Pitch, 0.5 Terminal Tab Size, Wire-to-Board Connector

  • ZE05

    рекомендуемые

    High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)

читать далее
Список продуктов для этого решения