Global icon

Камеры оптического контроля

Камеры оптического контроля



FPC/FFC

  • FH28K

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота нижнего контакта 2,55 мм, передний флип совместим с температурой 125 ℃

  • FH52K

    рекомендуемые

    Шаг 0.5/1 мм, нижний контакт высотой 2 мм, передний флип, совместимый с температурой 125 ℃

  • FH63S

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота 2,8 мм, нижний контакт, блокировка одним действием, совместимость с температурой 105 ℃

  • TF31

    рекомендуемые

  • TF38

    рекомендуемые

    0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC Connector

читать далее

I/O

  • BNC75

    рекомендуемые

    12G-SDI, совместимый со стандартом, 75 Ом, коаксиальный разъем

  • CX

    рекомендуемые

  • D.FL75

    рекомендуемые

    75Ω Micro Coaxial Connector Supporting 12G-SDI(75Ω, up to 12GHz)

  • H.FL75

    рекомендуемые

    Compact 75Ω Coaxial Connectors (Low Profile SMT)

  • HR25A

    рекомендуемые

читать далее

Плата-плата

  • BM20

    рекомендуемые

  • DF12N

    рекомендуемые

    0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector

  • DF37

    рекомендуемые

  • DF40

    рекомендуемые

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

  • FX18

    рекомендуемые

читать далее

Соединительные платы

  • DF36

    рекомендуемые

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

  • DH

    рекомендуемые

  • IX

    рекомендуемые

    [ix Industrial™] IEC Standard Compliant Next-Generation Industrial Transmission Connector

  • ZX

    рекомендуемые

читать далее
Список продуктов для этого решения