Global icon

ДОМОЙ Название серии
Результаты:3товаров
  • FX27
    рекомендуемые

    FX27 Серия

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe
    • Скорость передачи данных
    • 2.5 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.8 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.8 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Высота стыка (мин.)
    • 22.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • Выста стыка
    • 22.0 mm
    • Количество контактов
    • 40, 60, 80, 100, 120
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
  • IT12
    рекомендуемые

    IT12 Серия

    0.8mm Pitch, SpeedEdge – High Speed, Card Edge Connector

    1 Molex “SpeedEdge” Licensed Second Source
    2 25⁺Gbps per differential pair (Supports PCIe Gen.4)
    3 Impedance design suitable for both 85Ω and 100Ω systems (92Ω Impedance Target)
    4 0.8mm Pitch High Density Mounting

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4
    • Скорость передачи данных
    • 25.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.8 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.8 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Высота стыка (мин.)
    • Высота стыка (макс.)
    • Выста стыка
    • Количество контактов
    • 60, 82
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 25
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 29.9 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 29.9 V
    • Рабочая температура (макс.)
    • 65 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
  • CR22

    CR22 Серия

    [Не рекомендуется для нового дизайна]

    [Card Edge] соединитель с шагом 2,54 мм

    1. Шаг между контактами 2,54 мм
    2. Разнообразие количества контактов
    3. Есть модификация для механического крепления на плату
    4. Предусматривает ключи для предотвращения неправильного сочленения.

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Количество контактов
    • 20, 30, 34, 36, 44, 50, 60, 62, 68, 72, 80, 100, 120
    • Шаг монтажа
    • 2.54 mm
    • Шаг контактов
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Высота разъема
    • 15.49, 16.5 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 3.0 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 300.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 500
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
Результаты:3товаров