Внутренняя мощность
-
DF60
рекомендуемые[EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)
-
DF63
рекомендуемые[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)
-
FX30B
рекомендуемые -
FX31
рекомендуемыеPower Connections for Internal Automotive Applications — Floating Connector
-
IT-P
рекомендуемые60A/70A Rated Current, Board-to-Board Power Pin Connectors
-
[EnerBee™] 12A Max. 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors
Блок вентилятора Blind Mate
-
HR34P
рекомендуемыеSmall and Waterproof Blind Mate Connector
Сигнал внешнего управления
-
LF
рекомендуемые
Внешний оптический сигнал
-
SW20
рекомендуемые