Global icon

Сетевые переключатели

Сетевые переключатели



Плата-плата высокоскоростной

  • IT14

    рекомендуемые

    Mirror Mezz, High Speed, Low Height, BGA Mezzanine Connector

  • IT18

    рекомендуемые

    COM-HPC® Standard Compatible, Ultra High Density,​ Low Profile, BGA Mezzanine Connector​

  • IT5

    рекомендуемые

  • IT8

    рекомендуемые

    High-Speed 56Gbps BGA Mezzanine Connectors

Плата-плата

  • ER8

    рекомендуемые

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

  • FX18

    рекомендуемые

  • FX23

    рекомендуемые

  • FX23L

    рекомендуемые

  • IT9

    рекомендуемые

    0.5mm Pitch High Speed Transmission, Right Angle Connector

читать далее

Power Supply

  • DF60

    рекомендуемые

    [EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

  • FX30B

    рекомендуемые

  • IT-P

    рекомендуемые

    60A/70A Rated Current, Board-to-Board Power Pin Connectors

Список продуктов для этого решения